ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-300

通常単価(税別)
11,863円
税込単価
13,049円
通常出荷日:2日目

型式:EA618KW-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618KW-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA618KW-300の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
132
単品・セット区分
セット品
重量
1.07kg
メーカー
TONE
メーカー型番
HTX407HL
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618KW-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,863円
( 13,049円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618KW-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/T30-T70Torxビットソケットセット(イジリ止付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-300の型番EA618KW-300のページです。 型番EA618KW-300に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-300
1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-200
1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセットEA618RS-100
1/2"DR/T30~T70[Torx]ロングビットソケットEA618RS-200
1/2"DR/T20~T60[Torx]ビットソケットEA618CW
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,863円9,678円14,867円16,614円12,282円30,037円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T6010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
全長(L寸法)(mm)1327470 / 75 / 80 / 85 / 901326029 / 34 / 36 / 35.5 / 31.5 / 30.5 / 34.5 / 28.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました