ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー EA531SR/EA531SS

  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

重量

型番

最小発注数量
175
24
6
173g
6551 6 175
1個
240
34
7
330g
6551 6 240
1個
300
45
7
520g
6551 6 300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,479円
( 6,027円 )
1日目
5,931円
( 6,524円 )
1日目
8,667円
( 9,534円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531SR-240,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:245mm ウォーターポンププライヤー
型式:EA531SS-175,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:175mm ウォーターポンププライヤー
型式:EA531SS-240,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:240mm ウォーターポンププライヤー
型式:EA531SS-300,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:300mm ウォーターポンププライヤー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー EA531SR/EA531SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー EA531SR/EA531SS
プライヤーレンチEA531K-10、12、100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,479円-9,944円 -8,814円11,332円5,619円12,460円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト