ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムヘッドウォーターポンププライヤ

通常単価(税別)
3,070円
税込単価
3,377円
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です・ヘッド部が...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    47
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • JANコード
    4967521432474
  • トラスココード
    394-2330
  • 全長(mm)
    245
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GWA250S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GWA250Sの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
47
すべり止め加工
あり
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
JANコード
4967521432474
トラスココード
394-2330
全長(mm)
245
質量(g)
440.000
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWA250S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070円
( 3,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です
・ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です
・衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムヘッドウォーターポンププライヤの型番GWA250Sのページです。 型番GWA250Sに関する仕様情報を記載しております。
スリムヘッドウォーターポンププライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムヘッドウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤ GW250H
フジ矢 黒金
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
1・1/4"/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)
メーカースーパーツールスーパーツールフジ矢クニペックスエスコエスコ
通常価格3,070円2,412円5,238円 -14,016円13,500円10,031円
通常出荷日1日目1日目11日目3日目2日目1日目
口の開き(mm)4747-80--
すべり止め加工あり-----
くわえ部パッドなし-----
グリップあり--あり--
先端ドライバー形状なしあり----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました