ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

通常単価(税別)
18,254
税込単価
20,079
通常出荷日:2日目

型式:EA756BR-4,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2....

詳細を確認

型番:

EA756BR-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756BR-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2.8
レンズ寸法(mm)
75×100
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
電源
単3電池×3本(付属)
メーカー
エッシェンバッハ光学
光源
LED球
重量(g)
245
材質
PXM光学樹脂レンズ
メーカー型番
1565-12
目とレンズの適正距離
20cm
サイズ(W×D×H)mm
100×100×105
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA756BR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,254
( 20,079 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756BR-4,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.8/75x100mm 置き型ルーペ(LEDライト付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4の型番EA756BR-4のページです。 型番EA756BR-4に関する仕様情報を記載しております。
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,2545,7203,07122,7555,79113,616
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペポケットルーペアーム式照明拡大鏡カップルーペ手持ちルーペ
倍率(倍)2.82 / 451.752.515
レンズ寸法(mm)75×100Φ10040×35Φ120Φ70Φ35
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト