ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニマイクロスコープベース付

通常単価(税別)
96,741円
税込単価
106,415円
通常出荷日:5日目

【特長】・10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。...

詳細を確認

型番:

MMS-130PLM3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMS-130PLM3の仕様・寸法情報

倍率(倍)
10-230
本体幅(mm)
150
本体高さ(mm)
260
本体奥行(mm)
220
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
インターフェース
USB 2.0
フレームレート
30フレーム/秒
センサー
1/4CMOS
解像度
1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素
LED
白色LEDx8
露出、補正
自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正
主な機能
静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)

型番リスト

表示件数
型番
MMS-130PLM3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,741円
( 106,415円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。
・130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。
・先端に白色LED内臓で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。
・静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
・乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。
・本体シャッタースイッチ付です。
【用途】
・金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマイクロスコープベース付の型番MMS-130PLM3のページです。 型番MMS-130PLM3に関する仕様情報を記載しております。
ミニマイクロスコープベース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマイクロスコープベース付
アーム式LED拡大鏡 Φ170mm
ライト付デスクルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
LED付カードルーペ
LEDライト付ヘッドルーペ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ギガ・セレクション池田レンズ工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格96,741円26,279円2,779円6,823円1,407円7,666円
通常出荷日5日目2日目5日目1日目4日目2日目
倍率(倍)10-23024102・5 / 2/5 / 2/51.8・3.3・4.8(片目)・6.3(片目)
本体幅(mm)150250----
本体高さ(mm)2601100----
本体奥行(mm)220690----
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました