17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

通常単価(税別)
22,00222,904
税込単価
24,20225,194
通常出荷日:1日目

型式:EA720ZB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05-50m レーザー距離計(グリーン...

詳細を確認
  • サイズ
    53(W)×29(D)×119(H)mm
  • 付属品
    キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×2本(付属)
  • 出力
    1mW以下(クラスII)
  • 測定範囲
    0.05~50m
  • 機能
    距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ
  • 測定精度
    測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°
  • 波長
    515nm
  • 防塵・防水
    IP65
  • 測定基準
    前方・後方端部、1/4インチネジ穴
  • 使用温度範囲
    -10~45℃
  • 保管温度範囲
    -20~70℃
  • 自動電源オフ
    約5分(連続測定時を除く)
  • メーカー
    ボッシュ
  • 最小測定単位
    測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

メーカー型番

Bluetooth機能

最小発注数量
160g
GLM50-23G
なし
1個
170g
GLM50-27CG
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,002
( 24,202 )
1日目
22,904
( 25,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720ZB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
型式:EA720ZB-42,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C
0.08~100m レーザー距離計
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,002-16,5009,74313,90739,30529,058
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
サイズ53(W)×29(D)×119(H)mm45(W)×24(D)×106(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm64(W)×28(D)×142(H)mm42(W)×110(D)×75(H)mm
付属品キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)ストラップ収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)キャリングバッグストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単3形アルカリ乾電池×3本(付属)CR2乾電池×1個(付属)
出力1mW以下(クラスII)1mW以下(クラスII)<1mW(クラスII)<1mW(クラスII)<1mW(クラスⅡ)-
測定範囲0.05~50m0.05~40m0.1~30m(条件による)0.1~50m(条件による)距離測定(標準):0.08~100m、距離測定(測定に不利な環境下):0.08~60m、ピタゴラス測定の傾斜:0~360°(4×90°)、傾斜測定:0~360°(4×90°)5~770m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト