ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー距離計 GLM30-23

  • 商品タイプ
    レーザー距離計
  • 測定範囲
    0.15~30m
  • 光源
    レーザーダイオード
  • 電源
    単4アルカリ乾電池2本
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~+45
  • 保管温度範囲 (℃)
    -20~+70
  • 自動電源オフ (分)
    約5
  • 測定項目
    距離、面積、連続測定
  • JANコード
    4059952644448
  • トラスココード
    576-5051
  • 厚さ(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    43
  • レーザー安全規格
    クラス2
  • 測定基準位置の設定
    本体後方端部
  • 保証期間
    1
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    PC-ABS+TPE
  • 最小表示(mm)
    1
  • 測定精度(mm)
    ±1.5
  • 光出力(mW)
    1以下
  • 波長(nm)
    635
  • 最小測定単位 (mm)
    1.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLM30-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLM30-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー距離計
測定範囲
0.15~30m
光源
レーザーダイオード
電源
単4アルカリ乾電池2本
使用温度範囲(℃)
-10~+45
保管温度範囲(℃)
-20~+70
自動電源オフ(分)
約5
測定項目
距離、面積、連続測定
JANコード
4059952644448
トラスココード
576-5051
厚さ(mm)
24
高さ(mm)
100
幅(mm)
43
レーザー安全規格
クラス2
測定基準位置の設定
本体後方端部
保証期間
1
質量(g)
90.000
材質1
PC-ABS+TPE
最小表示(mm)
1
測定精度(mm)
±1.5
光出力(mW)
1以下
波長(nm)
635
最小測定単位(mm)
1.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLM30-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,188円
( 10,107円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます
・最大測定距離は、30mです
・距離、面積、連続測定が可能です
・見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップを採用しています
【用途】
・距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計 GLM30-23の型番GLM30-23のページです。 型番GLM30-23に関する仕様情報を記載しております。
レーザー距離計 GLM30-23のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました