ツール用品技術窓口

スライドハンマーセットEA604FX-3

通常単価(税別)
32,141円
税込単価
35,355円
通常出荷日:1日目

型式:EA604FX-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:290mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーラ用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 重量(kg)
    1.64
  • 全長(mm)
    290
  • ねじピッチ
    並目
  • 型番
    223
  • 先端ねじサイズ
    オス:M12
  • メスアダプター
    M12/M10
  • スライド幅(mm)
    220
  • ハンマー質量(kg)
    1.16
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)
  • オスアダプター
    M3/M10、M4/M10、M5/M10、M6/M10、M8/M10、M10/M10、M12/M10、M14/M10、M16/M10、M18/M10
  • ハンマーオモリ質量(kg)
    0.90
  • ハンマーオモリ全長(mm)
    110

型番:

EA604FX-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA604FX-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーラ用パーツ
本体・関連商品
関連商品
重量(kg)
1.64
全長(mm)
290
ねじピッチ
並目
型番
223
先端ねじサイズ
オス:M12
メスアダプター
M12/M10
スライド幅(mm)
220
ハンマー質量(kg)
1.16
メーカー
KUKKO(クッコ)
オスアダプター
M3/M10、M4/M10、M5/M10、M6/M10、M8/M10、M10/M10、M12/M10、M14/M10、M16/M10、M18/M10
ハンマーオモリ質量(kg)
0.90
ハンマーオモリ全長(mm)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604FX-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,141円
( 35,355円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604FX-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:290mm スライドハンマーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドハンマーセットEA604FX-3の型番EA604FX-3のページです。 型番EA604FX-3に関する仕様情報を記載しております。
スライドハンマーセットEA604FX-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマーセットEA604FX-3
1/2"DRスタッドプーラーセット(インチ)EA618CZ-6
スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF
ギヤプーラ(スライド式)
3本爪プーラーEA500B
3本爪プーラーEA500BF
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格32,141円12,720円108,416円 -9,402円 -23,244円 -21,279円 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目〜
商品タイププーラ用パーツプーラ用パーツギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品関連商品関連商品本体本体本体本体
重量(kg)1.64-----
全長(mm)2901/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75----
ねじピッチ並目-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました