ツール用品技術窓口

エアーダスター用広範囲ノズルEA123AM

  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    44
  • ノズル口径 (mm)
    2.5
  • 材質
    快削アルミニウム合金
  • 取付ねじ
    G1/8"
  • パイプ径
    26.3mm
  • エアー噴出量
    300L/min

型番:

EA123AM-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA123AM-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
44
ノズル口径(mm)
2.5
材質
快削アルミニウム合金
取付ねじ
G1/8"
パイプ径
26.3mm
エアー噴出量
300L/min
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AM-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,617円
( 5,079円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA123AM-110,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:G 1/8” 広範囲ノズル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター用広範囲ノズルEA123AMの型番EA123AM-110のページです。 型番EA123AM-110に関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター用広範囲ノズルEA123AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用広範囲ノズルEA123AM
エアダスター用フラットノズル
エアーダスター(標準ロングノズル)
エアダスター用曲がりノズル
エアダスター用プロテクターノズル
エアダスター用ニードルノズル
メーカーエスコトラスコ中山ベッセルトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,617円2,810円2,051円 -1,120円2,089円2,629円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル長さ(mm)44251001453095
ノズル口径(mm)2.532.1221
材質快削アルミニウム合金-----
取付ねじG1/8"-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました