ツール用品技術窓口

サイクロンノズル

通常単価(税別)
4,558円
税込単価
5,014円
通常出荷日:1日目

【特長】・連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。・間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出し...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    44
  • ノズル口径 (mm)
    2.5
  • JANコード
    4571326801559
  • 質量(g)
    39.000
  • トラスココード
    818-9241
  • 材質1
    本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)●部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    51
  • ノズル長(mm)
    54.5

型番:

N-AG90DN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-AG90DNの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
44
ノズル口径(mm)
2.5
JANコード
4571326801559
質量(g)
39.000
トラスココード
818-9241
材質1
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)●部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
51
ノズル長(mm)
54.5
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-AG90DN
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,558円
( 5,014円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
・間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロンノズルの型番N-AG90DNのページです。 型番N-AG90DNに関する仕様情報を記載しております。
サイクロンノズルのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
水切りに使用しています
5
満足度:5.0
洗浄した製品の水切りをするのに使用しています。以前高い商品を使っていましたが、高いのでこの商品に替えました。水切りがよく...もっと読む
0人が参考にしています。
水の吹き飛ばし
4
満足度:4.0
穴の奥に溜まった水を吹き飛ばすのに使用しました。普通のエアノズルですと手動で間欠動作しないと、なかなか穴の奥の水は無くな...もっと読む
0人が参考にしています。
エアブロー用として
4
満足度:4.0
エアブロー用で購入しました。 今まで使用していた間欠波動が出来るノズルは全長が長く大きかったのがネックでしたが、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロンノズル
ロングノズル
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)
エアーガン
スパウトガン
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所WTBワタベコーポレーション
通常価格4,558円1,232円47,559円3,136円5,212円11,874円
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目7日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)44100---1000
ノズル口径(mm)2.5222-2
JANコード45713268015594571326801115457132680035445713268001634571326800545-
質量(g)39.00044.000376.000209.000320.000-
トラスココード818-9241556-7882818-9242556-7891556-9711-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました