17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A

通常単価(税別)
20,412
税込単価
22,453
通常出荷日:7日目

【特長】・UVA/UVBの測定が可能・本体とセンサーが分離しているため離れた場所を測定しやすい

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定波長域 (nm)
    290~390
  • 詳細タイプ
    紫外線強度計
  • 精度
    ±(4%fs+2dgt)
  • サイズ
    本体/70(W)×131(H)×25(D)mm、センサ/45(W)×170(H)×32(D)mm
  • 付属品
    9V形乾電池×1、取扱説明書
  • センサ
    フォトダイオード
  • 電池寿命
    約48時間
  • 測定レンジ
    19990/1999μW/cm2(HI/LO)
  • 本体重量
    約230g
  • コード長
    約100mm
  • メーカー型番
    UV-340A
  • 電源
    9V形乾電池×1

型番:

64-3728-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3728-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定波長域(nm)
290~390
詳細タイプ
紫外線強度計
精度
±(4%fs+2dgt)
サイズ
本体/70(W)×131(H)×25(D)mm、センサ/45(W)×170(H)×32(D)mm
付属品
9V形乾電池×1、取扱説明書
センサ
フォトダイオード
電池寿命
約48時間
測定レンジ
19990/1999μW/cm2(HI/LO)
本体重量
約230g
コード長
約100mm
メーカー型番
UV-340A
電源
9V形乾電池×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3728-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,412
( 22,453 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVA/UVBの測定が可能
・本体とセンサーが分離しているため離れた場所を測定しやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340Aの型番64-3728-83のページです。 型番64-3728-83に関する仕様情報を記載しております。
マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
データロガー GMH5650-SET
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
空間線量計 DC-100
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,41263,711248,93627,01952,76561,798
通常出荷日7日目1日目35日目10日目1日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品放射線測定器関連品
測定波長域(nm)290~390UVA領域:290~390、UVC領域:248~260----
詳細タイプ紫外線強度計データロガハンディタイプ紫外線強度計データロガーエアーチェッカー-吸光光度計(溶存酸素)
精度±(4%fs+2dgt)±(0.4%+2dgt)溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)±20%±0.4mg/L±測定値の3%
サイズ本体/70(W)×131(H)×25(D)mm、センサ/45(W)×170(H)×32(D)mm本体/68(W)×177(H)×45(D)mm、センサ/UVA45(W)×170(H)×32(D)mm、UVC31mm×27mm160×86×37mm130×85×60mm60×85×22mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト