ツール用品技術窓口

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TL

通常単価(税別)
53,785円
税込単価
59,164円
通常出荷日:13日目

【特長】・対象物に密着させることなく、撮影や観察ができます。・130万画素の高画質モデルです。・USB...

詳細を確認

型番:

48-0784
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-0784の仕様・寸法情報

落射照明
詳細参照
商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
10~90
透過照明
無
照明詳細
LED 8灯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-0784
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,785円
( 59,164円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に密着させることなく、撮影や観察ができます。
・130万画素の高画質モデルです。
・USB接続で拡大画像をPCに表示でき、静止画または動画で保存が可能です。
・測定機能が付いています。
【仕様】
・望遠タイプ
・拡大倍率:10~90×
・解像度:130万画素、SXGA(1280×1024ピクセル)
・インターフェイス:USB 2.0
・対応OS:Windows 2000、XP、Vista、7、8、10
・照明:白色LED×8灯
・ケーブル長:1.8m
・外寸法:φ32×H105mm
・質量:90g
・適合スタンド:48-0779
【主な用途】
・基板、印刷物、刃物などの検査
・宝石や貴金属の鑑定など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TLの型番48-0784のページです。 型番48-0784に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TL
デジタルマイクロスコープ(モニター付)
LCDデジタルマイクロスコープ
デジタルマイクロスコープ用オプション
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
標準ベース 用 支柱 L-521-1
メーカー三商アズワンケニスアズワンSIGHTRONアズワン
通常価格53,785円64,270円36,746円9,524円10,107円6,566円
通常出荷日13日目1日目8日目12日目1日目8日目
落射照明詳細参照-----
商品タイプ実体顕微鏡-LCDデジタル顕微鏡---
総合倍率(倍)10~90---60/250-
透過照明無-----
照明詳細LED 8灯-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました