ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638B

通常単価(税別)
32,507円
税込単価
35,758円
通常出荷日:12日目

【特長】・3つの波形:正弦波、方形波、三角波・最大2MHzの6つの周波数範囲

型番:

64-8274-68
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

64-8274-68の仕様・寸法情報

商品区分
本体
発信周波数(MHz)
0.000002~2
重量
約2kg
寸法
約225(W)×105(H)×195(D)mm
入力電圧
100VAC(50/60Hz)
メーカー型番
SG1638B

型番リスト

表示件数
型番
64-8274-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,507円
( 35,758円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つの波形:正弦波、方形波、三角波
・最大2MHzの6つの周波数範囲

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638Bの型番64-8274-68のページです。 型番64-8274-68に関する仕様情報を記載しております。
Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638B
Shanghai MCP 周波数カウンタ
ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ
ファンクションジェネレータ FXG-2220
マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
メーカーアズワンアズワンテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーエヌエフ回路設計ブロックSIGLENT
通常価格32,507円32,864円 -278,631円87,739円262,941円328,037円 -
通常出荷日12日目10日目〜4日目4日目3日目8日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
発信周波数(MHz)0.000002~210Hz~100MHz(チャンネルA)、100MHz~2.4GHz(チャンネルB)-2030400
重量約2kg約1.5kg----
寸法約225(W)×105(H)×195(D)mm約230(W)×85(H)×240(D)mm----
入力電圧100VAC(50/60Hz)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました