ツール用品技術窓口
トヨスチール
平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト
トヨスチール
通常価格(税別):48,410円~
通常出荷日:4日目
テクトロニクス
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ
テクトロニクス
通常価格(税別):99,869円~
通常出荷日:3日目 ~
安立計器
静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート
通常価格(税別):19,181円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):4,260円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・種類豊富な波形を多彩な機能で自在に出力。
・幅広い用途を可能にする汎用シグナルソース。
・正弦波や方形波などの標準波形、ガウシャンパルスやチャタリングなどアプリケーション固有の波形、ユニークでオリジナルな任意波形、さらにシーケンスや変調、スイープなど多彩な機能。
・どんな波形のどんな変化も思いのまま。ほしい波形がすぐに使える、すぐ創れる。
・どんなアプリケーションのどんなシーンでも身近に置きたい、これからのエンジニア必携型汎用シグナルソースです。
・日常のテストシーンで用いる身近な汎用信号源として、標準的な波形やスイープ/変調/バースト/デューティ可変などの機能を直感的な手順で操作できるファンクションじぇねらーたです。
・優れた安定性と再現性がテストの信頼性を裏付けます。
・14ビットの高分解能、120MS/sの高速サンプリングにより、高精度な波形を実現。
・波形作成は、本体または付属の「任意波形作成ソフトウエア」で簡単に行えます。
・波形、周波数、振幅などのパラメタをプログラムして順次出力するシーケンス機能。
・波形ライブラリを「パラメタ可変波形」として内蔵しました。
・周波数帯域:0.01μHz~30MHz。
・薄型軽量(高さ88mm、約2.1kg)。
【一般特性】
| 型番 | WF1973 | WF1974 |
|---|---|---|
| チャネル数 | 1 | 2 |
| 表示器 | 3.5インチTFTカラーLCD | |
| 入出力グラウンド |
| |
| 電源 | AC100V~230V ±10%(250V以下) 50Hz/60Hz±2Hz | |
| 消費電力 | 50VA以下 | 75VA以下 |
| 動作保証温度・湿度範囲 | 0℃~+40℃、5%RH~85%RH(ただし、絶対湿度1g/m3~25g/m3、結露がないこと) | |
| 質量 | 約2.1kg(付属品を除く、本体の質量) | |
| 安全性 | EN 61010-1:2010 | |
| EMC | EN 61326-1:2013 | |
【その他機能】
| 外部10MHz周波数基準入力 | 入力電圧0.5Vp-p~5Vp-p、正弦波または方形波 | |
|---|---|---|
| 周波数基準出力 | WF1973、WF1974複数台同期用 出力電圧1Vp-p/50Ω、方形波、10MHz | |
| 外部加算入力 | 機能 | 波形出力の信号に外部信号を加算する機能 |
| 加算ゲイン | 2倍、10倍、オフ 切り換え 2倍時は最大出力電圧レンジが4Vp-pに固定、10倍時は20Vp-pに固定。 | |
| 入力電圧/入力周波数 | -1V~+1V、DC~10MHz(-3dB) | |
| 入力インピーダンス | 10kΩ、不平衡 | |
| マルチ入出力 | スイープ制御、シーケンス制御に使用 | |
| 複数台同期 | マスタ/スレーブ接続で最大6台まで同期運転、周波数基準出力と外部10MHz周波数基準入力を利用、BNCケーブルで接続。 | |
| ユーザー定義単位 | 機能 | 指定の換算式により、任意の単位での設定、表示を行う |
| 設定対象 | 周波数、周期、振幅、DCオフセット、位相、デューティ | |
| 換算式 | [(設定対象値)+n]×mまたは、[log10(設定対象値)+n]×m 換算式及び、nとmの値を指定 | |
| 単位文字列 | 最大4文字設定可 | |
| 設定保存メモリ | 設定内容を10組までメモリ(不揮発性メモリに保存) | |
| インタフェース | GPIB、USBTMC(SCPI-1999、IEEE-488.2) | |
【付属品】
| 編集機能 |
|
|---|---|
| 表示機能 |
|
| 転送機能 |
|
| 機器制御機能 |
|
| 動作環境 |
|
| 編集機能 |
|
|---|---|
| 表示機能 |
|
| 転送機能 |
|
| 機器制御機能 |
|
| 動作環境 | ※シーケンス編集ソフトウエアの動作環境と同等 |


エヌエフ回路設計ブロック
ディジタルファンクションジェネレータ DF1906


トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,162円~