17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT950・L-KIT951・L-KIT952

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT950・L-KIT951・L-KIT952
  • L-KIT950
  • L-KIT951
  • L-KIT952
通常単価(税別)
141,053162,806
税込単価
155,158179,087
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIカメラ&お手頃レンズ、自由度の高いロングアーム・HDMIでモニターに映像を出...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

詳細タイプ

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
-
330/175/85/55/45
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
1個
LEDライト有
リング照明付
307/155/73/55/45
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
1個
LEDライト有
スポット照明付
330/175/85/55/45
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,053
( 155,158 )
5日目
159,297
( 175,227 )
5日目
162,806
( 179,087 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&お手頃レンズ、自由度の高いロングアーム
・HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセット

商品情報

【商品画像】

L-KIT950

L-KIT951

L-KIT952

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT950・L-KIT951・L-KIT952のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT950・L-KIT951・L-KIT952
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格141,053-164,210 -233,865 -225,551 -153,307 -134,541 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)9 / 18 / 115 / 89 / 45155~130049~29049~29031~755160~1350
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンド
視野(mm)58×33~4.6×2.63.4×1.9~0.4×0.25.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.55.6×4.1~0.9×0.73.4×2.6~0.4×0.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト