ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT683

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT683 L-KIT683
通常単価(税別)
202,633円
税込単価
222,896円
通常出荷日:5日目

【特長】・11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。・A4サイズ...

詳細を確認

型番:

L-KIT683
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-KIT683の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
2.2~5.8
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
取付タイプ
テーブルスタンド式
視野(mm)
116×65~43×24
作動距離(mm)
265~100
セット内容
L-860 モニター付カメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT683
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,633円
( 222,896円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
・低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ
L-KIT683マイクロスコープ2.2~5.8LEDライト有無テーブルスタンド式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT683の型番L-KIT683のページです。 型番L-KIT683に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT683のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT683
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1100
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1096
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1056
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格202,633円216,205円238,349円186,204円206,919円215,491円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)2.2~5.80.4~1.30.4~1.30.9~1.30.9~1.38.8~43
ライト有無LEDライト有無LEDライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無無有有有有有
取付タイプテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました