ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コードレストルクリミットインパクトレンチセット

型番:

JTAE473A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JTAE473Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
500
電圧(V)
18
差し込み角(mm)
12.7
充電時間(min)
80
無負荷回転数(min-1)
0~2200
最大打撃数(min-1)
2200
付属品
有
JANコード
4989433615301
トラスココード
381-3060
質量(g)
3800.0
角ドライブ
12.7
付属品内容
電池パック(JBE18040K)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース(W400×D326×H105)×1
色
ブラック×グレー

型番リスト

表示件数
型番
JTAE473A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,915円
( 70,307円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能です。
・4灯LEDライトの採用で、対象物の視認性を向上しています。
・ブラシレスモーターの採用で高寿命化/コンパクト化を実現しました。
・別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H/18020H/18030H/18040H/18050H)が使用可能です。
【用途】
・自動車のホイールナットの締緩作業に。
・ボルト・ナットの締緩作業に。

ご注意

  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレストルクリミットインパクトレンチセットの型番JTAE473Aのページです。 型番JTAE473Aに関する仕様情報を記載しております。
コードレストルクリミットインパクトレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレストルクリミットインパクトレンチセット
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
コードレスラチェットレンチ(10.8V)
1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ
メーカーKTC(京都機械工具)ベッセル空研東空販売信濃機販KTC(京都機械工具)
通常価格63,915円100,539円95,978円84,301円28,643円45,279円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目3日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)50050058028040300
電圧(V)1818181810.818
差し込み角(mm)12.7--12.79.512.7
充電時間(min)8070602590約60
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました