ツール用品技術窓口
MSTコーポレーション
ツールセットアップスタンド マイキューブ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):10286円~
通常出荷日:3日目
大昭和精機
ツーリングメイト
大昭和精機
通常価格(税別):25280円~
通常出荷日:在庫品1日目
マンヨーツール
NEW刃具取付け台
マンヨーツール
通常価格(税別):25603円~
通常出荷日:5日目
MSTコーポレーション
ツールセットアップスタンド プチボール
MSTコーポレーション
通常価格(税別):8571円~
通常出荷日:3日目
大昭和精機
HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63
通常価格(税別):21520円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
VERTEX
ツールセッティングスタンド
VERTEX
通常価格(税別):33518円~
通常出荷日:4日目
ユキワ精工
ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35
通常価格(税別):24749円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ツーリングメイトアダプタ
大昭和精機
通常価格(税別):15906円~
通常出荷日:5日目
ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単。【特長】・スペースを取らずご利...
詳細情報を確認する
Fig.1

Fig.2

Fig.3
| コード | Fig. | ホルダ型式 | H | W | t | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-BT30 | 1 | BT30 | 77 | 70 | 30 | 0.8 |
| HF-BT40 | BT40 | 90 | 90 | 37 | 1.2 | |
| HF-BT50 | 2 | BT50 | - | - | - | 2.2 |
| HF-A40 | 1 | HSK-A40,T40 | 72 | 60 | 30 | 0.8 |
| HF-A50 | HSK-A50,T50 | 77 | 70 | 37 | 1.0 | |
| HF-A63 | HSK-A63,T63 | 87 | 90 | 1.2 | ||
| HF-A100 | 2 | HSK-A100,T100 | - | - | - | 2.1 |
| HF-E32 | 3 | HSK-E32 | 98 | 64 | - | 1.0 |
| HF-E40 | HSK-E40 | 100 | 70 | 1.1 | ||
| HF-E50 | HSK-E50 | 106 | 80 | - | 1.3 | |
| HF-F63 | HSK-F63 | 120 | 90 | 1.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,286円 ( 17,915円 ) | 3日目 |
18,857円 ( 20,743円 ) | 3日目 |
20,571円 ( 22,628円 ) | 3日目 |
28,286円 ( 31,115円 ) | 3日目 |
16,286円 ( 17,915円 ) | 3日目 |
19,714円 ( 21,685円 ) | 3日目 |
28,286円 ( 31,115円 ) | 3日目 |
22,286円 ( 24,515円 ) | 3日目 |
22,286円 ( 24,515円 ) | 3日目 |
24,857円 ( 27,343円 ) | 3日目 |
27,429円 ( 30,172円 ) | 3日目 |
ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単。
【特長】
・スペースを取らずご利用いただけます。
・バイス取付型ツール締付台。
【用途】
・バイスに挟んだ状態で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,150円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):19,210円~

トラスコ中山
TRUSCO ERコレット
5通常価格(税別):4,416円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

トラスコ中山
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
4.5通常価格(税別):3,627円~