ツール用品技術窓口
大昭和精機
ツーリングメイト
大昭和精機
通常価格(税別):25,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
通常価格(税別):1,700円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
VSD バイオレット ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):837円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックAタイプ
通常価格(税別):22,160円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63
通常価格(税別):26,919円~
通常出荷日:5日目
MSTコーポレーション
ツールセットアップスタンド HFシリーズ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):16,286円~
通常出荷日:3日目
日研工作所
ツールクランパ
日研工作所
通常価格(税別):13,938円~
通常出荷日:2日目
大昭和精機
CKプリセッタ
大昭和精機
通常価格(税別):205,141円~
通常出荷日:5日目
VERTEX
ツールセッティングスタンド
VERTEX
通常価格(税別):33,518円~
通常出荷日:4日目
Nine9
スポットドリル用インサート
Nine9
通常価格(税別):4,473円~
通常出荷日:1日目
ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単、スピーディーなツールセットアップスタンド。【特長】・豊...
詳細を確認
マイキューブ50 / 100の外観

マイキューブ50 / 100の外観

マイキューブ50 / 100の寸法図

マイキューブ50 / 100の寸法図
| コード | ホルダ型式 | Kg |
|---|---|---|
| マイキューブ゙ 50 | BT50 | 9.7 |
| マイキューブ゙ 100 | HSK-A100,T100 | 9.6 |
オプション : アダプタ(マイキューブ50)
標準付属品 : ネームプレート
注意事項 : 取り付けボルトは付属していない。取り付けにはM12ボルト2個を使用すること。
| コード | ホルダ型式 |
|---|---|
| AP50-T30V | BT30 |
| AP50-T40V | BT40 |
| AP50-A63V | HSK-A63,T63 |
| AP50-F63V | HSK-F63 |
| コード | ホルダ型式 |
|---|---|
| AP50-T30H | BT30 |
| AP50-T40H | BT40 |
| AP50-A63H | HSK-A63 |
| AP50-F63H | HSK-F63 |
| AP50-S25H | ST25T-DTB7 |
| AP50-S32H | ST32T-DTB7,12 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,714円 ( 21,685円 ) | 3日目 |
15,429円 ( 16,972円 ) | 3日目 |
39,429円 ( 43,372円 ) | 3日目 |
30,857円 ( 33,943円 ) | 3日目 |
14,571円 ( 16,028円 ) | 3日目 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 3日目 |
12,857円 ( 14,143円 ) | 3日目 |
10,286円 ( 11,315円 ) | 3日目 |
87,300円 ( 96,030円 ) | 3日目 |
104,400円 ( 114,840円 ) | 3日目 |
ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単、スピーディーなツールセットアップスタンド。
【特長】
・豊富なアダプタを使用する事により、テーパ違いのツールやストレートシャンクのデータワンコレットホルダDTB型の締付けが可能です。
・ツールのテーパ部は高精度維持の要。傷防止のため、テーパの接触部に特殊樹脂を使用しています。
・BT50用ツール締付台。
・A100用ツール締付台。
【用途】
・ツールを縦にも横にもセットできるツイン、ディレクションタイプ。使いやすい方向で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)
3.8通常価格(税別):4,200円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー
0通常価格(税別):1,400円~

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

大昭和精機
ツーリングメイト
5通常価格(税別):25,280円~

大昭和精機
メガナット
5通常価格(税別):6,565円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):289円~

大昭和精機
Tスロットクリーン
4.5通常価格(税別):3,705円~

大昭和精機
スピンドルクリーナー
3.3通常価格(税別):2,308円~