ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)

通常単価(税別)
6,302円
税込単価
6,932円
通常出荷日:5日目

【特長】・ブローホールの発生を抑制します・溶接部の溶け込みが良く、溶接が向上します・黒皮や錆があっても...

詳細を確認
  • アルミニウムやチタン鋼などのTIG溶接の場合は、確認の上ご使用ください。

型番:

020813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

020813の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
溶接補助剤

型番リスト

表示件数
型番
020813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,302円
( 6,932円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブローホールの発生を抑制します
・溶接部の溶け込みが良く、溶接が向上します
・黒皮や錆があっても良好な溶接が出来ます
・高電流溶接でも綺麗なビード裏波が得られます
・速乾性(約1分)で、すぐ溶接作業が出来ます
・塗布膜は、水、溶剤、酸洗い、エアブローで簡単に除去できます
【用途】
・軟鋼、ボンデ鋼やステンレス鋼などTIG溶接におけるブローホールの発生を抑制、溶け込みの向上

ご注意

  • アルミニウムやチタン鋼などのTIG溶接の場合は、確認の上ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)の型番020813のページです。 型番020813に関する仕様情報を記載しております。
溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)
青ニス除去剤(420ml)
レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)
亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)
CBクロス
中和剤
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所ジェイ・インターナショナルマイト工業
通常価格6,302円1,193円3,903円1,705円32,282円 -9,518円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他焼け取り剤その他
商品タイプ詳細溶接補助剤ケガキ塗料専用除去剤ドロス付着防止剤亜鉛末防食塗料--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました