ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防振バー用すり割りスリーブ

通常単価(税別)
26,653円~53,325円
税込単価
29,318円~58,658円
通常出荷日:1日目

タンガロイ スリーブ・ソケット(ツーリング) 防振バー用すり割りスリーブ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

防振効果を高める専用スリーブを設定

Boremeister の防振機構を最大限引き出すためには、防振バーのクランプ方法が重要です。
円筒形のボーリングバーを取り付ける際は、シャンクとスリーブの接触面積および把握力を最大化できるすり割りスリーブの使用を推奨します。従来のねじ止め式の場合、工具に損傷を与え、防振抑制効果が低減する可能性があります。
防振バー用すり割りスリーブ 防振効果を高める専用スリーブを設定

外形図

防振バー用すり割りスリーブ 外形図

※寸法についてはメーカーのデジタルカタログを参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

クランプ方式

すり割りスリーブを用いたねじ止め式

防振バー用すり割りスリーブ すり割りスリーブを用いたねじ止め式

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
32
16
66
1個
32
20
66
1個
32
25
66
1個
40
16
76
1個
40
20
76
1個
40
25
76
1個
40
32
106
1個
50
32
126
1個
50
40
126
1個
60
32
156
1個
60
40
156
1個
60
50
156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,653円
( 29,318円 )
1日目
26,653円
( 29,318円 )
1日目
26,653円
( 29,318円 )
1日目
30,735円
( 33,809円 )
1日目
30,735円
( 33,809円 )
1日目
30,735円
( 33,809円 )
1日目
36,091円
( 39,700円 )
1日目
44,405円
( 48,846円 )
1日目
44,405円
( 48,846円 )
1日目
53,325円
( 58,658円 )
1日目
53,325円
( 58,658円 )
1日目
53,325円
( 58,658円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ スリーブ・ソケット(ツーリング) 防振バー用すり割りスリーブ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振バー用すり割りスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振バー用すり割りスリーブ
ドリルスリーブ VQシリーズ
ドリルスリーブ【モールステーパ用】
ドリルソケット VERTEX(バーテックス)
スモールバイト用スリーブMT-BS
ドリルソケット【モールステーパ用】
メーカータンガロイVERTEXトラスコ中山VERTEXTHE CUTトラスコ中山
通常価格26,653円-3,204円 -4,888円 -4,400円 -13,680円14,703円 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目4日目3日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト