ツール用品技術窓口
大昭和精機
フルカットドリル 3Dシリーズ
大昭和精機
通常価格(税別):31,549円~
通常出荷日:5日目
サンドビック
スーパーUドリル 円筒シャンク
サンドビック
通常価格(税別):61,026円~
通常出荷日:1日目 ~
日研工作所
正面フライスアーバA型
日研工作所
通常価格(税別):10,488円~
通常出荷日:2日目
タンガロイ
刃先交換式ドリル TDX-F-2
タンガロイ
通常価格(税別):40,303円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):4,700円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラータイプ
通常価格(税別):2,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
通常価格(税別):830円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・パイロット穴なしで7×DCまでの突出し加工が可能・中心刃→外周刃の順に食いつきその間隔が従来...
詳細を確認刃先交換式ドリルの新しいベンチマーク CoroDrill®DS20

特長
刃先交換式ドリルでは、穴入口で径方向(Y軸)に大きな切削抵抗がかかり穴の拡大代が大きくなります。突出しの長い加工では、これが要因で生じた振れにより、ビビリが発生します。この問題をDS20は解決し、7×DCの加工が可能になります。


ダブルステップテクノロジー
スムーズな食い付き→食いつき時の径方向(Y軸)切削抵抗が小さくなる
・独自のフルート設計

・フルート断面形状

・チップ設計


中心刃チップシート

外周刃チップシート
・ダブルクーラントホール
-中心刃,外周刃のクーラント穴がトップ面に配置されているため,切屑排出を高めます


DS20のメリットは何ですか?
従来のスローアウェイドリルに比べて
ヘッド交換式ドリルと比べて(6-7×DC)
ツイストドリル(HSS/WC)と比べて(6-7×DC)
工具剛性の比較
DS20は従来と比較して加工径のバラツキが少なくなり、穴径がプラス側に安定しています。
加工径の比較
SS400 φ20 L/D5 fn0.04mm/rev

動力、切削音の比較
DS20は外周刃が両面チップにも関わらず、従来と比較してスピンドル動力、切削音を低減できます。
動力の比較
SS400 φ20 L/D5 fn0.04mm/rev

切削音の比較
SS400 φ20 L/D5 fn0.04mm/r

仕上げ面粗さの比較
DS20は加工精度が向上します。
仕上げ面粗さの比較
SS400 φ20 L/D5 fn0.04mm/rev

切りくず処理、加工面(出口部)の比較
Vc: 320m/min
Fn: 0.04mm/rev
高速低送りで良好な切りくず処理、良好な仕上げ面が得られます。

円筒平取り付きシャンク ISO 9766 準拠 内部給油

ドリル径 15.00 - 40.00 mm、KAPR=81°
モジュラー式ドリルインターフェース 内部給油

ドリル径 15.00 - 40.00 mm、KAPR=81°
DS20-使用上のガイド
工具回転および工具固定の両方で使用できる
切削油:エマルジョン
供給方法:必ず内部給油
切削油量:ドリル径×1L/分(ドリル先端)[推奨]

◆工具固定で使用する場合
機械スピンドルとホルダの芯ずれは0.03mm以内に抑える
ドリルの外周刃を平行にする
ドリル中心と機械センターラインとの芯ずれ許容値
◆芯ずれの確認について(旋盤、マシニングセンタ)
テストバーにてドリル先端での振れを0.03mm以内にする
中心刃と外周刃がオーバーラップして設計されている。このためドリルを機械中心からずらすことで加工径をセットできる。
◆旋盤加工の場合
刃物台のx軸を移動させるだけでドリル径を調整できる
ドリルの外周刃が刃物台のx軸に平行になるように取り付けること
◆マシニングセンターの場合
専用ホルダーで工具径の調整ができる
公称ドリル径より大きく設定すること
◆加工面に凹凸がある場合

加工面に凹凸がある場合
◆加工面に勾配がある場合(入口)

加工面入口に傾斜がある場合
◆加工面に勾配がある場合(出口)

加工面出口に傾斜がある場合
◆加工面にRがある場合

加工面にRがある場合
◆下穴のある場合

加工面に下穴がある場合
◆交差穴のある場合

加工面に交差穴がある場合
◆プランジドリル

プランジ加工
加工事例1 [P]
加工部品: ギアリング、91穴/ワーク
被削材: クロムモリブデン鋼240 HB
加工作業: 貫通穴、ドリル径39mm 穴深さ229 mm
機械: 立型マシニングセンタ、ISO 50テーパ
クーラント: エマルジョン
| 他社刃先交換式ドリル | サンドビック・コロマント | |
|---|---|---|
| 工具 | - | DS20-D3900L40-06 |
| チップ | 中心刃PVD 外周刃CVD | DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0508-P-M7W 4334 |
| 切削速度 vc (m/min) | 104 | 160 |
| 主軸回転数 n (rpm) | 850 | 1300 |
| テーブル送り vf (mm/min) | 108 | 198 |
| 送り fn (mm/r) | 0.127 0.08入り/抜け際 | 0.152 0.11 入り際、3 mm 0.06 抜け際、5 mm |
| 加工時間、分 | 127.4 | 69.2 |
| 切りくず排出量、cm3/min | 129 | 237 |
| 工具寿命、加工部品数 | 1/4リング | 1/2リング |
生産性の向上+84%! 工具寿命+100%!
加工事例2 [M]
加工部品: 自動車パーツ
被削材: オーステナイトステンレス鋼、165 HB
加工作業: 止まり穴、ドリル径22 mm 、穴深さ92 mm
機械: CNC旋盤
クーラント: エマルジョン、20 bar
| 他社刃先交換式ドリル | サンドビック・コロマント | |
|---|---|---|
| 工具 | 特殊品 | DS20-D2200L25-05 |
| チップ | 外周刃PVD 中心刃PVD | DS20-0205-C-M7 1144 DS20-0205-P-M7W 4344 |
| 切削速度 vc (m/min) | 120 | 150 |
| 主軸回転数 n (rpm) | 1736 | 2170 |
| テーブル送り vf (mm/min) | 104 | 174 |
| 送り fn (mm/r) | 0.06 | 0.08 |
| 加工時間、分 | 0.88 | 0.53 |
| 切りくず排出量、cm3/min | 79.2 | 132 |
| 工具寿命、加工部品数 | 250 | 250 |
| 工具寿命、分 | 220.78 | 132.47 |
生産性の向上+65%!
















ISO P、M、K、S、N、H
円筒平取り付きシャンク 部品
| チップサイズ | チップスクリュー(同梱) | ビット(トルクスプラス)(同梱) | トルク値(Nm) | 調整機能付トルクハンドル※ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5513 020-27 | 5680 084-17 (6IP) | 0.6 | 5680 105-01 |
| 02 | 5513 020-88 | 5680 084-18 (7IP) | 0.9 | 5680 105-01 |
| 03 | 5513 020-58 | 5680 084-18 (7IP) | 0.9 | 5680 105-01 |
| 04 | 5513 020-57 | 5680 084-20 (9IP) | 1.4 | 5680 105-02 |
| 05 | 416.1-833 | 5680 084-21 (10IP) | 2.0 | 5680 105-02 |
| 06 | 416.1-834 | 5680 084-15 (15IP) | 3.0 | 5680 105-02 |
| 07 | 416.1-834 | 5680 084-15 (15IP) | 3.0 | 5680 105-02 |
※別途注文品です

モジュラー式ドリルインターフェース 部品
| チップサイズ | チップスクリュー(同梱) | ビット(トルクスプラス)(同梱) | トルク値(Nm) | 調整機能付トルクハンドル※ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5513 020-27 | 5680 084-17 (6IP) | 0.6 | 5680 105-01 |
| 02 | 5513 020-88 | 5680 084-18 (7IP) | 0.9 | 5680 105-01 |
| 03 | 5513 020-58 | 5680 084-18 (7IP) | 0.9 | 5680 105-01 |
| 04 | 5513 020-57 | 5680 084-20 (9IP) | 1.4 | 5680 105-02 |
| 05 | 416.1-833 | 5680 084-21 (10IP) | 2.0 | 5680 105-02 |
| 06 | 416.1-834 | 5680 084-15 (15IP) | 2.0 | 5680 105-02 |

※別途注文品です
| DM サイズ | ビット | トルクレンチ | トルク値(Nm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 5680 103-05 | ER-TK-02M | 135 |
| 25 | 5680 103-06 | ER-TK-02M | 170 |
| 32 | 5680 103-07 | ER-TK-02M | 200 |
| 40 | 5680 103-08 | ER-TK-02M | 230 |
| 50 | 5680 103-09 | ER-TK-02M | 250 |
※別途注文品です
| ビット | MDI |
|---|---|
| 5680 103-05 | 20 |
| 5680 103-06 | 25 |
| 5680 103-07 | 32 |
| 5680 103-08 | 40 |
| 5680 103-09 | 50 |

| トルクレンチ | |
|---|---|
| ER-TK-02M | 60-300 Nm |

安全について
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
76,723円 ( 84,395円 ) | 9日目 |
97,461円 ( 107,207円 ) | 9日目 |
72,124円 ( 79,336円 ) | 7日目 |
78,598円 ( 86,458円 ) | 7日目 |
85,812円 ( 94,393円 ) | 9日目 |
91,294円 ( 100,423円 ) | 9日目 |
80,809円 ( 88,890円 ) | 7日目 |
88,062円 ( 96,868円 ) | 9日目 |
76,723円 ( 84,395円 ) | 9日目 |
97,461円 ( 107,207円 ) | 9日目 |
76,723円 ( 84,395円 ) | 9日目 |
97,461円 ( 107,207円 ) | 9日目 |
72,124円 ( 79,336円 ) | 7日目 |
78,598円 ( 86,458円 ) | 7日目 |
85,812円 ( 94,393円 ) | 7日目 |
91,294円 ( 100,423円 ) | 9日目 |
88,125円 ( 96,938円 ) | 9日目 |
88,062円 ( 96,868円 ) | 7日目 |
76,723円 ( 84,395円 ) | 9日目 |
97,461円 ( 107,207円 ) | 9日目 |
81,014円 ( 89,115円 ) | 9日目 |
103,183円 ( 113,501円 ) | 9日目 |
76,119円 ( 83,731円 ) | 7日目 |
82,955円 ( 91,251円 ) | 7日目 |
90,643円 ( 99,707円 ) | 9日目 |
96,735円 ( 106,409円 ) | 9日目 |
81,014円 ( 89,115円 ) | 9日目 |
103,183円 ( 113,501円 ) | 9日目 |
85,202円 ( 93,722円 ) | 7日目 |
92,966円 ( 102,263円 ) | 7日目 |
81,014円 ( 89,115円 ) | 9日目 |
103,183円 ( 113,501円 ) | 9日目 |
76,119円 ( 83,731円 ) | 7日目 |
82,955円 ( 91,251円 ) | 7日目 |
90,643円 ( 99,707円 ) | 9日目 |
96,735円 ( 106,409円 ) | 7日目 |
85,202円 ( 93,722円 ) | 9日目 |
92,966円 ( 102,263円 ) | 9日目 |
81,014円 ( 89,115円 ) | 9日目 |
103,183円 ( 113,501円 ) | 9日目 |
76,119円 ( 83,731円 ) | 7日目 |
82,955円 ( 91,251円 ) | 7日目 |
90,643円 ( 99,707円 ) | 9日目 |
96,735円 ( 106,409円 ) | 9日目 |
81,014円 ( 89,115円 ) | 9日目 |
103,183円 ( 113,501円 ) | 9日目 |
85,202円 ( 93,722円 ) | 9日目 |
92,966円 ( 102,263円 ) | 7日目 |
85,202円 ( 93,722円 ) | 9日目 |
108,290円 ( 119,119円 ) | 9日目 |
80,195円 ( 88,215円 ) | 7日目 |
87,303円 ( 96,033円 ) | 7日目 |
95,810円 ( 105,391円 ) | 7日目 |
102,186円 ( 112,405円 ) | 7日目 |
85,202円 ( 93,722円 ) | 9日目 |
108,290円 ( 119,119円 ) | 9日目 |
85,202円 ( 93,722円 ) | 9日目 |
108,290円 ( 119,119円 ) | 9日目 |
80,195円 ( 88,215円 ) | 7日目 |
87,303円 ( 96,033円 ) | 7日目 |
【特長】
・パイロット穴なしで7×DCまでの突出し加工が可能
・中心刃→外周刃の順に食いつきその間隔が従来と比較して小さく、よりスムーズな食いつきで加工を開始
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
WDXドリル 加工深さ2D用
0通常価格(税別):35,073円~

タンガロイ
刃先交換式ドリル TDX-F-5
0通常価格(税別):54,004円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):780円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~