ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035

通常単価(税別)
2,475
税込単価
2,723
通常出荷日:1日目

新材種、IN4000シリーズは難削材を主なターゲットとし、コーティング膜と母材への密着性が高く、かつ表...

詳細を確認

型番:

SDMS130515R-PH-IN4035
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDMS130515R-PH-IN4035の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
利用可能コーナー数
4
逃げ角
D(15°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
材種
IN4035
寸法 rε(mm)
1.5
勝手
-
-

商品情報

製品特長・仕様

最新コーティング材種:IN4000 シリーズ

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035 最新コーティング材種:IN4000 シリーズ

従来コーティングに比べより表面平滑性が高い

新材種、IN4000 シリーズは 難削材を主なターゲットとし、コーティング膜と母材への密着性が高く、かつ表面平滑性の高いことで難削材の高能率加工を実現。

加工機の主軸剛性により、インサートタイプの使い分けが可能

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035 加工機の主軸剛性により、インサートタイプの使い分けが可能-1

フラットブレーカ
フラットなすくい面をもった刃先強化型

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035 加工機の主軸剛性により、インサートタイプの使い分けが可能-2

PH ブレーカ
ポジ仕様で切削抵抗を軽減

加工機の主軸剛性により、2種類のブレーカを設定
低剛性機械:PH ブレーカ(低抵抗タイプ)
高剛性機械:フラットブレーカ(刃先強化タイプ)

SDMS130515R-PH

ハイポジ・多機能。鋼と耐熱合金用のランド付一般用途チップ。大抵の加工に向く。

外形図

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035 推奨切削条件表

★:第一選択  ☆:第二選択

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
SDMS130515R-PH-IN4035
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,475
( 2,723 )
1日目

詳細情報

基本情報

新材種、IN4000シリーズは難削材を主なターゲットとし、コーティング膜と母材への密着性が高く、かつ表面平滑性の高いことで難削材の高能率加工を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035の型番SDMS130515R-PH-IN4035のページです。 型番SDMS130515R-PH-IN4035に関する仕様情報を記載しております。
高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りカッタ用インサート SDMS130515R-PH-IN4035
高送りカッタ用インサート SDMS1305MDR-PH-IN4035
高送りカッタ用インサート SDES1305MPR-IN4005
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MS
ミル TGP4200R-A用インサート SPEN
E/TPV16R用
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,4752,4752,0751,6368561,890
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)W(六角形)S(正方形)その他
利用可能コーナー数444642
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)その他P(11°)その他
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材ステンレス鋼 / 難削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属
材種IN4035IN4035IN4005AH130NS740TH10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト