17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML

通常単価(税別)
9331,039
税込単価
1,0261,143
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼、難削材の加工に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML 推奨切削条件表-1
ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 切込み、切削幅が大きい場合はVc、fzを下限側に設定してください。
  • 基本的に乾式加工(エアブローを含む)を推奨します。ただし、ステンレス鋼の加工など切刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。その場合にはVcを下げてご使用ください。
  • 軟鋼、炭素鋼、合金鋼を湿式加工する場合には、Vc、fzを下げてご使用ください。
  • TAW13形は、スラント加工、プランジ加工、穴あけ加工などZ方向に工具を送る加工には使用できません。

適用被削材

注意・禁止事項

さらい刃インサートの使用上の注意

  • 良好な加工面粗さを必要とする場合、さらい刃インサート(WWCW13T3AF_ R-W_)の使用をお奨めいたします。通常、さらい刃インサートは、1枚組み付けることで優れた加工面粗さが得られます。
  • さらい刃インサートを使用する場合、図Aの様にインサートを組み付けてください。図Bの様に組み付けた場合、インサートの破損が生じ、正常な加工面粗さは得られません。
  • HJ形と組み合わせての使用は、お止めください。
  • さらい刃インサートは1コーナ仕様となっています。
  • さらい刃インサートの外周切れ刃は、普通刃より引っ込んだ仕様となっています。よって、さらい刃インサート直後の普通刃は、刃当たり送りfz(mm/t)が2倍となります。損傷状態にご注意ください。
  • さらい刃インサートを使用する場合、切り込み量apは1mm以下を推奨いたします。
ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML さらい刃インサートの使用上の注意図A

図A

ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML さらい刃インサートの使用上の注意図B

図B

型番リスト

表示件数

被削材

材種

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH3225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933
( 1,026 )
1日目
1,039
( 1,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼、難削材の加工に最適
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML
ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格933-1,1211,968579 -2,329 -3,146 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)R(円形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)
利用可能コーナー数4--その他22
逃げ角その他その他N(0°)D(15°)N(0°)N(0°)
材種分類PVDコーティングPVDコーティングコーティングコーティングコーティング超硬
精度M--MEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト