17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形

通常単価(税別)
697704
税込単価
767774
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形 推奨切削条件表-1
EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形 推奨切削条件表-2

適用被削材

EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

LSMT02-MM

EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形 加工領域

※ ap = 0.5 mm 以上で使用する際はfz = 0.15 mm/t 以下を推奨します。

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

被削材

材種

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH3225
10個
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
1日目
697
( 767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202R2-MM形
EXLS/HXLS形高送り加工用インサート LSMT0202ZER-HM形
TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU
高送りカッタ EXWX03/HXWX03/TXWX03用インサート WXMU-MM
ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格697-697 -1,563 -1,1251,523 -1,121
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)L(長方形)S(正方形)L(長方形)W(六角形)S(正方形)
逃げ角その他その他その他N(0°)その他その他
材種分類PVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
寸法 IC(mm)4.34.215.92546.3513.9
寸法 RE(mm)2120.91.21.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト