ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート

通常単価(税別)
10,520
税込単価
11,572
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『BX480』T-CBNの中で最高の硬さを誇る材種、鉄系焼結金属の加工に最適、鋳鉄の高速...

詳細を確認

型番:

2QP-SECW12X412ZETR-BX480
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2QP-SECW12X412ZETR-BX480の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
E(20°)
被削材
鋳鉄
材種分類
CBN
材種
BX480
寸法 IC(mm)
12.7
寸法 LE(mm)
12.7
寸法 BS(mm)
0.9
寸法 S(mm)
4
-
-

外形図

製品特長・仕様

性能・試験情報

加工面粗さの比較 - CBNインサート

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 加工面粗さの比較 - CBNインサート
カッタ : TFE12R100M25.4-08A (φ100 mm, z = 8)
インサート : 2QP-SECW12X412ZETR BX480
機械 : 立形3 軸M/C  BT50 30/25 kW (Max. 10,000 min-1
切削条件 : Vc = 1,500 m/min, n = 4,777 min-1, fz = 0.3 mm/t, Vf = 11,456 mm/min
               ap = 0.5 mm, ae = 65 mm
刃先高さ振れ : < 2 μm
切削油 : 乾式
被削材 : FC250 (200x100)
加工形態 : 平面加工

BX480の切削性能 (FC300)

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート BX480の切削性能 (FC300)
カッタ : TFE12R080M25.4-06A (φ80 mm, z = 6)
インサート : 2QP-SECW12X412ZETR BX480
機械 : 立形3 軸M/C  BT50 30/22 kW (Max. 15,000 min-1
切削条件 : Vc = 1,200 m/min, n = 4,777 min-1, fz = 0.3 mm/t, Vf = 8,599 mm/min
               ap = 0.3 mm, ae = 50 mm
刃先高さ振れ : < 2 μm
切削油 : 乾式
被削材 : FC300 (200x100)
加工形態 : 平面加工

外形図

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

刃先高さ調整機構付TFE のインサート交換手順

(1)ポケットの洗浄
(2)高さ調整楔を緩める
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート (1)ポケットの洗浄

インサートを取り外し、ポケットにある切りくず等のごみをエアブローなどで除去。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート (2)高さ調整楔を緩める

同梱されている高さ調整用スパナにて高さ調整楔がカッタボディ最外径を超えない範囲で緩める。

(3)インサートを取り付け、仮締め
(4)高さの調整
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート (3)インサートを取り付け、仮締め

インサートをポケットにあて、インサート締め付けスパナを用いねじを締める。
仮止めなので、最初は写真A のように締め込み、最終的に写真B のように仮締めをするが、きつく締めないように注意。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート (4)高さの調整

ツールプリセッタで刃先高さを測定し、最も高いインサートを目標に、高さ調整楔のねじを時計回りに締めこみ、目標位置付近まで調整。すべてのインサートを目標の高さ精度までそろえるように調整を行う。
注意
調整は高さを上げる方向のみで行うことができます。
楔を緩めても(手前に戻しても)インサートを仮締めしているため、高さは下がりません。高さを下げたい場合は手順(1)からやりなおして下さい。

(5)インサートを本締め
(6)最終調整
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート (5)インサートを本締め

上の写真のように、インサート締め付けスパナを使用し、各インサートを規定トルク(3.5N・m)で締め付け。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート (6)最終調整

本締めした後に、ツールプリセッタで刃先高さを確認する。
ここで微調整を行うため楔を時計回りに締め込み、楔がインサートにあたるようにする。数ミクロンの微調整は可能。
微調整が不可の場合は、目標値から外れているインサートのみ、手順(1)に戻り最初から調整を行う。
注意
調整終了後インサート締め付けねじは増し締めしないようご注意ください。
増し締めしてしまうと、楔へかかる力が弱まることがあり、楔が緩んでしまうことがあります。

注意事項

(1)ポケットの洗浄は必ず行ってください。ポケットにごみが付着している状態でインサートの取り付け及び調整を行った場合、刃先高さが加工途中で変化したり、加工状態に
     支障が出る恐れがあります。
(2)インサート交換時は高さ調整楔を必ず手順(2)の通り緩めてください。楔は決められた範囲内しか移動できないため、緩めることを忘れると、楔が交換ごとに奥に
     進んでしまうため、調整量が小さくなり、刃先高さの調整ができなくなります。
(3)インサートを仮締めする際は必ずインサートを高さ調整楔へ押し当てながら締めてください。インサートの拘束面が楔に接していないと、楔がインサートに接するまで
     空振りするため、調整量が小さくなります。
(4)インサートの調整は高さを高くする方向でのみ行います。楔を緩めても高さが下がることはありませんので、目標値を超えてしまった際には、インサートと楔を緩めて
     手順(1)に戻ってください。楔を緩めた際に高さが下がるようであれば仮締めが緩すぎます。もう少し強く締めてください。仮締めの目安はスパナの長い柄の端で締め
     付けができなくなった後、短いほうの端を使用し始めた際に、そこを起点に45 度程度締めこむくらいです。
(5)本締めの際、インサート締め付けねじの規定締付トルクを大きく超えるトルクで締め付けるとねじが破損する恐れがありますのでご注意ください。

各インサートの組合わせ方法

 汎用加工面精度重視バリ低減重視
使用インサート普通刃SEGW12X4ZEFR-D DX140
2QP-SECW12X412ZETR BX480
さらい刃 SEGW12X4ZEFR-WD DX140--
1QP-SECW12X4ZETR-W BX480
バリ取りさらい刃SEGW12X4ZEFR-BD DX140--
1QP-SECW12X4ZETR-BX480
各刃の組込み枚数全数普通刃さらい刃をカッタ内に
1 ~ 2枚
普通刃数:バリ取りさらい刃数
= 1:1 ※
加工面精度(粗さ・うねり)
加工面のバリ

※交互に組み込み

使用事例

加工部品名プレートエキゾーストパイプ
カッタTFE12R080M27.0E06A (φ80 mm, z = 6)TFE12R125M31.7-10A (φ125 mm, z = 10)
インサート2QP-SECW12X412ZETR2QP-SECW12X412ZETR
材種BX480BX480
被削材FC200FCD500
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 使用事例-1TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 使用事例-2
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
750800
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.020.02
送り速度:
Vf (m/min)
900407
切込み:
ap (mm)
0.150.4
切削幅:
ae(mm)
6690
加工形態正面フライス加工正面フライス加工
切削油乾式湿式
使用機械横型 M/C、BT50立形 M/C、BT40
結果TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 使用事例-3
耐欠損性が優れるBX480 により工具寿命を安定的に1.4 倍まで改善した。
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 使用事例-4
良好な仕上げ面粗さを維持し、工具寿命を1.8 倍まで改善した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 推奨切削条件表

切削条件時の注意

※アルミ銅・合金加工にて、(1)面粗度向上を希望される場合はさらい刃(-WD)の併用、(2)バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(-BD)の併用を推奨します。
※アルミ・銅合金加工では湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。鋼・鋳鉄・ステンレス加工では乾式加工を推奨します。
※工具突き出し長さがL/D = 3(工具径の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70 ~ 80%を目安に設定してください。
※鋳鉄加工にて(1)面粗度向上を希望される場合はさらい刃(1QP-SECW12X412ZETR-W)の併用、
   (2)バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(1QP-SECW12X412ZETR-B)の併用を推奨します。

適用被削材

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 適用被削材

選定サポート情報

豊富なインサートバリエーション

転削加工における優れた経済性の実現に最適なツールを選択可能

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート 豊富なインサートバリエーション

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
2QP-SECW12X412ZETR-BX480
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,520
( 11,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『BX480』T-CBNの中で最高の硬さを誇る材種、鉄系焼結金属の加工に最適、鋳鉄の高速フライス加工に適する

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサートの型番2QP-SECW12X412ZETR-BX480のページです。 型番2QP-SECW12X412ZETR-BX480に関する仕様情報を記載しております。
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBN普通刃インサート
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNワイパー刃インサート
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート
直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,5206,8907,3001,05012,450 -7,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)A(85°平行四辺形)その他その他
逃げ角E(20°)E(20°)E(20°)その他P(11°)P(11°)
被削材鋳鉄鋳鉄鋳鉄非鉄金属非鉄金属非鉄金属
材種分類CBNCBNCBN超硬合金PCDPCD
材種BX480BX480BX480KS05FDX160DX160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト