17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP

通常単価(税別)
20,025
税込単価
22,028
通常出荷日:1日目

革新的な溝入れ工具、研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクラン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

独自の3 点クランプシステム
未使用コーナを切りくずの接触等からガード
優れた刃先位置精度を実現する
独自のポケット形状
未使用コーナは、加工中の切りくずとの接触で損傷することがなく、インサートの切れ刃全てを使用することができる
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP 独自の3 点クランプシステム
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP 未使用コーナを切りくずの接触等からガード

高圧クーラント対応CHP 型ホルダ

切削油がダイレクトに刃先に供給されることにより、優れた切りくず処理性と安定した長寿命を実現

外形図

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP 外形図-1
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

CHPタイプブレードの取付け・取外し時

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-1

4 本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-2

ブレードを取付け、ボトムクランプ用スクリュー2 本を締め付ける。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-3

中央の固定用スクリューを締め付ける。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-4

斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-5
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-6

※各部品は本体購入時に組み込まれています。

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP 部品

注意・禁止事項

ご使用上の注意点

コーナ交換方法

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP コーナ交換方法

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

勝手

クランプねじ

最小発注数量
SR16-212-01397
1個
SR16-212-01397L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,025
( 22,028 )
1日目
20,025
( 22,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

革新的な溝入れ工具、研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格20,02520,02514,118 -12,997 -11,541 -11,541 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
適合刃幅(mm)0.5~3.180.33~31.5~41.222
最大溝深さ(mm)6.43.51010-10
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト