ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PSC アダプタ(鋼、超硬)

通常単価(税別)
50,808円~242,360円
税込単価
55,889円~266,596円
通常出荷日:1日目

ヘッドとシャンクの組合せによって種々の内径旋削加工に対応するヘッド交換式工具シリーズ。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

PSC アダプタ(鋼、超硬) 外形図-1

図 1

PSC アダプタ(鋼、超硬) 外形図-2

図 2

選定サポート情報

幅広いラインナップで様々な内径加工に対応可能

PSC アダプタ(鋼、超硬) 幅広いラインナップで様々な内径加工に対応可能

部品

PSC アダプタ(鋼、超硬) 部品

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,808円
( 55,889円 )
1日目
50,808円
( 55,889円 )
1日目
56,210円
( 61,831円 )
1日目
56,210円
( 61,831円 )
1日目
56,210円
( 61,831円 )
1日目
185,420円
( 203,962円 )
1日目
200,020円
( 220,022円 )
1日目
224,110円
( 246,521円 )
1日目
242,360円
( 266,596円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッドとシャンクの組合せによって種々の内径旋削加工に対応するヘッド交換式工具シリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSC アダプタ(鋼、超硬)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSC アダプタ(鋼、超硬)
CKボーリングシステム MWボーリングヘッド 超硬シャンクタイプ
防振機構付きPSCアダプタ C□-D-C
リダクションアダプタ 184
内径加工用アダプタ C-ADI
丸バイトヘッド
メーカータンガロイ大昭和精機タンガロイタンガロイタンガロイ大昭和精機
通常価格50,808円-45,800円209,629円 -23,293円 -41,835円 -6,239円 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目1日目3日目〜
種類アダプタヘッドアダプタアダプタアダプタバイトヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト