17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 取付け先適合規格

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ

通常単価(税別)
27,15042,680
税込単価
29,86546,948
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ 外形図

選定サポート情報

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム

DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-1
DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-2

部品

DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ 部品-1

※ 134, 114, 124対応

DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ 部品-2

型番リスト

表示件数

取付け先適合規格

最小発注数量
SK30
1個
SK40
1個
SK40
1個
SK40
1個
SK40
1個
SK40
1個
SK40
1個
SK50
1個
SK50
1個
SK50
1個
SK50
1個
SK50
1個
SK50
1個
SK50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,530
( 33,583 )
1日目
29,400
( 32,340 )
1日目
29,400
( 32,340 )
1日目
29,400
( 32,340 )
1日目
29,400
( 32,340 )
1日目
29,400
( 32,340 )
1日目
27,150
( 29,865 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目
38,400
( 42,240 )
1日目
42,680
( 46,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム
・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIN 69871 A/D 用マスターシャンクホルダ
CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100
CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A63
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19
メーカータンガロイ大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格27,150-32,522 -23,883 -24,011 -97,836 -67,860 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
種類シャンクシャンクシャンクシャンクヘッドシャンク
主軸側規格規格外HSK-AHSK-AST(ストレート)多面拘束BT(BBT、MBT)ST(ストレート)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト