ツール用品技術窓口
ギガ・セレクション
生爪 H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)【3個入り】
ギガ・セレクション
通常価格(税別):12,025円~
通常出荷日:3日目
タンガロイ
タンガロイ・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別):711円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
タンガロイ・DCMT-TM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別):757円~
通常出荷日:1日目
アーム産業
ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62【3個入り】
通常価格(税別):28,460円~
通常出荷日:8日目
KTC(京都機械工具)
板ラチェット差替ドライバー
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):1,953円~
通常出荷日:3日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
大昭和精機
ニューベビーコレット(超精密タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):7,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):5,115円~
通常出荷日:3日目
フクダ精工
センター面取りミル
フクダ精工
通常価格(税別):10,944円~
通常出荷日:3日目
【特長】・L/D=10の深穴ボーリング加工に最適なボーリングヘッド・ボーリング加工におけるびびり発生を...
詳細を確認

本図は右勝手(R) を示す。
一般的な使用における推奨
1. 機械への取り付け
BoreMeister の振動抑制効果を最大限に引き出すためには、クランプの安定性が非常に重要です。円筒形のボーリングバーを取り付ける際は、接触面積を最大にするために、工具シャンクを覆うすり割りタイプスリーブの使用を推奨します。従来のねじ止め式は、工具に損傷を与え、振動抑制効果が低減する可能性があります。
クランプ方式

BoreMeister のクランプ長さは、L/D ≧ 4 に設定してください。

2. 芯高調整
BoreMeister による正しい寸法公差と優れた加工面を得るためには、正確な芯高調整が必要です。BoreMeister のシャンクは円筒形の為、シャンク部にコッタが有りません。芯高調整の一つの方法として、セレーション付きの接合部上でボーリングヘッドを少しずつスライドさせながら、ダイヤルゲージ等を使って、工具の中心高さを適切に調整してください。

工具ラインナップ
防振バー
| シャンク径 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/D | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ60 |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 10 | ● | ● | ○ | ○ | △ | △ | △ |
○ : 鋼シャンク
● : 超硬シャンク
△ : 特殊品
ボーリングヘッド
| シャンク径 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| インサート形状 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40, φ50, φ60 |
| CCMT | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| DCMT | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| VCMT | ○ | ○ | △ | △ | |
| DNMG | △ | △ | |||
| VNMG | △ | ||||
○ : 標準品
△ : 特殊品
BoreMeister は、防振バーと交換式のボーリングヘッドを組み合わせて使用する工具で、接合部には、取り付け精度を高めるためのセレーションが施されています。各パーツをねじで接続し、様々な加工形態に対応する多種多様なヘッドを取り付けることができます。

部品

安全上の注意点
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,627円 ( 31,490円 ) | 1日目 |
28,627円 ( 31,490円 ) | 1日目 |
30,384円 ( 33,422円 ) | 1日目 |
30,384円 ( 33,422円 ) | 1日目 |
31,620円 ( 34,782円 ) | 1日目 |
31,620円 ( 34,782円 ) | 1日目 |
33,074円 ( 36,381円 ) | 1日目 |
33,074円 ( 36,381円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
エクステンション CKボーリングシステム
0通常価格(税別):8,090円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):610円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):700円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~