ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

コードレスナットランナー

通常単価(税別)
495,186円~710,871円
税込単価
544,705円~781,958円
通常出荷日:4日目~5日目

持ち運びや取り回しも手軽な締付けトルク管理が行えるコードレスタイプのナットランナー。【特長】・電源線の...

詳細を確認
  • 本商品は、本体と付属品のセット商品になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

差し込み角

(mm)

無負荷回転数

(min-1)

トルク制御範囲

(N・m)

詳細タイプ

付属品内容

最小発注数量
300
19
32
150~300
レバーソケット
レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
500
19
22
200~500
レバーソケット
レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
800
25.4
17
350~800
レバーソケット
レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
1200
25.4
10
500~1200
レバーソケット
レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
2100
25.4
5
1000~2100
レバーソケット
レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、取扱説明書、メタルケース
1個
300
19
32
150~300
インパクト用ソケット
出力アダプタ、L形反力受、ブッシュ、スピロロックス、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
500
19
22
200~500
インパクト用ソケット
出力アダプタ、L形反力受、ブッシュ、スピロロックス、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
800
25.4
17
350~800
インパクト用ソケット
出力アダプタ、L形反力受、ブッシュ、スピロロックス、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
1200
25.4
10
500~1200
インパクト用ソケット
出力アダプタ、L形反力受、ブッシュ、スピロロックス、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
2100
25.4
5
1000~2100
インパクト用ソケット
出力アダプタ、L形反力受、ブッシュ、スピロロックス、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリ、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495,186円
( 544,705円 )
4日目
509,101円
( 560,011円 )
4日目
523,016円
( 575,318円 )
4日目
557,804円
( 613,584円 )
5日目
696,956円
( 766,652円 )
4日目
509,101円
( 560,011円 )
4日目
523,016円
( 575,318円 )
4日目
536,931円
( 590,624円 )
4日目
571,719円
( 628,891円 )
5日目
710,871円
( 781,958円 )
5日目

詳細情報

基本情報

持ち運びや取り回しも手軽な締付けトルク管理が行えるコードレスタイプのナットランナー。
【特長】
・電源線の延長による電圧降下も起きません
・低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応
・左右両回転対応

ご注意

  • 本商品は、本体と付属品のセット商品になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

外形図

CNR30・CNB30

CNR50・CNB50

CNR80・CNB80

CNR120・CNB120

CNR210・CNB210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスナットランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスナットランナー
充電式インパクトレンチ TW001G
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
充電式インパクトレンチ TW004G
コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチ
メーカーTONEマキタエスコHiKOKI(旧日立工機)マキタTONE
通常価格495,186円-45,838円 -102,357円27,938円28,545円 -62,300円 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜2日目4日目3日目5日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
電圧(V)36DC36(40max)36(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)18DC36(40max)14.4
切替有無(トルク・回転数・打撃数)有有有無有無
充電時間(min)約40(BSL 36B18)-25約60-60
二重絶縁無無無無無無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト