17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

内径溝入れ用インサート TCIG形

通常単価(税別)
1,7602,190
税込単価
1,9362,409
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種、鋼やステンレス鋼の汎用的な...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

内径溝入れ用インサート TCIG形 特長
  • 選択肢が広がった刃幅ラインナップ
  • 狭い溝幅要望に対しても、溝幅0.5 mmから対応可能

外形図

内径溝入れ用インサート TCIG形 外形図

推奨切削条件

適用被削材

内径溝入れ用インサート TCIG形 適用被削材

選定サポート情報

TCIG12 サイズの拡充で最大溝深さ3 mm まで加工可能

CW = 1.5 - 3 mm

内径溝入れ用インサート TCIG形 TCIG12 サイズの拡充で最大溝深さ3 mm まで加工可能

下穴径による最大溝深さの制限

TCIG10 形インサートでは下穴径φ12 mm 以下、TCIG12 形インサートでは下穴径φ16 mm以下の場合、最大溝深さT max は上表のCDX の値よりも小さくなります。
下図を参照して、下穴径と最大溝深さの関連をご確認ください。

内径溝入れ用インサート TCIG形 下穴径による最大溝深さの制限

C形止め輪穴用規格

JIS B 2804 より抜粋

溝幅公差対応インサート
1.15+ 0.14
0
TCIG10-122-008
1.35TCIG10-142-008
1.65TCIG10-172-008
1.9TCIG12-197-008
2.2TCIG12-224-008
2.7TCIG12-277-015
内径溝入れ用インサート TCIG形 C形止め輪穴

C形止め輪穴

ANSI B27.7/27.8(米)、BS 3673(英)、DIN 471/472(独)、NF E 22 163(仏)、UNI 7435/7438(伊)より抜粋

溝幅公差対応インサート
1.1+ 0.14
0
TCIG10-122-008
1.3TCIG10-142-008
1.6TCIG10-172-008
1.85TCIG12-197-008
2.15TCIG12-224-008
2.65TCIG12-277-015

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

適合ホルダ

最小発注数量
0.05
0.5
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.08
1.22
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.08
1.42
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.1
1.5
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.08
1.72
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.1
2
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.2
2.5
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.2
3
A12H-STCIR/L10-D105、A12H-STCIR/L10-D120、E12K-STCIR/L10-D150
5個
0.1
1
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.1
1.5
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.08
1.97
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.2
2
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.08
2.24
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.2
2.5
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.15
2.77
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
0.2
3
A16J-STCIR/L12-D130、A16J-STCIR/L12-D160、E16M-STCIR/L12-D200
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
2,190
( 2,409 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,190
( 2,409 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,190
( 2,409 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,190
( 2,409 )
1日目
2,140
( 2,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種、鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用インサート TCIG形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径溝入れ用インサート TCIG形
タンガロイ 総形加工用インサート HBL形
タンガロイ 端面溝入れ用インサート QTX形
タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGS形
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,760-1,910 -1,230 -5,410 -1,140 -1,140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
勝手なしなしなしなしなしなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングノンコートPVDコーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティング
利用可能コーナー数4-1411
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト