ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • プルスタッド

    聖和精機

    プルスタッド

    プルスタッド

    聖和精機

    プルスタッド

    -

    通常価格(税別):2,992円~

    通常出荷日:3日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • キーシートカッター

    フクダ精工

    キーシートカッター

    キーシートカッター

    フクダ精工

    キーシートカッター

    4.5

    通常価格(税別):9,102円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 精密ヤスリ

    ミスミ

    精密ヤスリ

    精密ヤスリ

    ミスミ

    精密ヤスリ

    -

    通常価格(税別):4,200円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • B型 ツバ付き固定ブシュ

    NTツール

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    4.8

    通常価格(税別):1,741円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • テーパシャンクロングドリル LTD

    不二越

    テーパシャンクロングドリル LTD

    4.4

    通常価格(税別):10,773円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 柄付傘型カッター

    フクダ精工

    柄付傘型カッター

    柄付傘型カッター

    フクダ精工

    柄付傘型カッター

    -

    通常価格(税別):13,270円~

    通常出荷日:3日目

  • 菱形Tスロットナット

    ミスミ

    菱形Tスロットナット

    4.5

    通常価格(税別):1,720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 生爪【3個入り】

    ミスミ

    生爪【3個入り】

    4.7

    通常価格(税別):2,570円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コレット(小径コレットチャック用)

    聖和精機

    コレット(小径コレットチャック用)

    5.0

    通常価格(税別):5,645円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法S(mm)

    ~mm
  • 寸法RE(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガイドパット GP

通常単価(税別)
5,021円~5,461円
税込単価
5,523円~6,007円
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ガイドパット GP。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ガイドパット GP 外形図

選定サポート情報

ガイドパッドの材種と寿命判定方法

ガイドパッドはインサート同様に消耗品です。

  • ガイドパッドは2 コーナ仕様となっています。
  • 摩耗がガイドパッド幅の70% 程度まで進展したら、反転して2 コーナ目を使用してください。
  • 2 コーナ目も摩耗したら新しい製品と交換してください。
ガイドパット GP ガイドパッドの材種と寿命判定方法

型番リスト

表示件数

寸法S

(mm)

寸法RE

(mm)

適応型番

最小発注数量
3.5
12
MCTR33.10XFM40-8、MCTR34.00XFM40-10、MCTR34.93XFU31.75-10、MCTR35.00XFM40-10、MCTR36.00XFM40-10、MCTR37.00XFM40-10、MCTR38.00XFM40-10、MCTR34.00XFM40-15、MCTR34.93XFU31.75-15、MCTR35.00XFM40-15、MCTR36.00XFM40-15、MCTR37.00XFM40-15、MCTR38.00XFM40-15、MCTR34.93XFU31.75-25
5個
4.5
15.5
MCTR39.10XFM40-8、MCTR38.10XFU31.75-10 、MCTR39.00XFM40-10、MCTR40.00XFM40-10、MCTR38.10XFU31.75-15、MCTR39.00XFM40-15、MCTR40.00XFM40-15、MCTR38.10XFU31.75-25
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,021円
( 5,523円 )
1日目
5,461円
( 6,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ガイドパット GP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドパット GPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドパット GP
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ用ねじ
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ
ねじ止め式正面フライスカッタ用調整楔
面取りホルダ用突出し調整ねじ
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6P
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,021円-764円2,095円5,787円1,990円1,090円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類その他ネジ・スクリュー工具押え金ネジ・スクリューネジ・スクリュー
種類詳細ガイドパッドボディ用ねじスパナ調整楔突出し調整ねじ締付けねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト