ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP

通常単価(税別)
66,290
税込単価
72,919
通常出荷日:1日目

ターニングセンタでの外径旋削加工において、1本であらゆる方向や部位の加工に対応可能な革新的なY軸を利用...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

C6SDNCN00125-13-Y-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6SDNCN00125-13-Y-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長
13
勝手
なし
切込み角
N:63°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
シャンク材質
適合チップ
2D-DCMT13T4□
クランプねじ
CSTB-4M
基準コーナーR(ノーズR)
0.4mm
推奨締付けトルク(N・m)
3.5
-
-

商品情報

製品特長・仕様

高能率加工を実現し
1 本の工具で工程および工具集約が可能

革新的なY 軸工具:高能率、高剛性、高精度、高い接近性を実現

Y 軸加工のメリット

  • 剛性の高い軸方向に切削力を受けるため、耐びびり性に優れる
  • 切りくずを下方に落下させ、ワークや工具への切りくず処理トラブルを解消
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP Y 軸加工のメリット-1
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP Y 軸加工のメリット-2

通常(X 軸)の加工

複合加工機用ポリゴンカップリングY 軸工具

  • 高剛性なホルダ設計と内部給油機構により安定した長寿命加工が可能
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 複合加工機用ポリゴンカップリングY 軸工具

2D-DCMT
ZF チップブレーカ
D 形:仕上げ、倣い加工用

Y 軸を小さい切込み角に割り出すことで高能率加工が可能

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP Y 軸を小さい切込み角に割り出すことで高能率加工が可能

ツーリングイメージ:Y 軸の割り出しおよび高能率後挽き加工

仕上げ、倣い加工

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 仕上げ、倣い加工-1

2D-DCMT
インサート : 2D-DCMT13T404-ZF(片面仕様 2 コーナ)

  • 1 本のAddY-axisTurn で仕上げを行うことで高精度加工を実現
  • 芯押しへの接近性が優れる
  • 切りくず処理トラブルを解消し、自動化工程に貢献
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 仕上げ、倣い加工-2

Y-PRISM(Y-プリズム)強固なインサートクランプシステム

  • インサート底面およびホルダに設けた独自の凹凸形状Y-PRISM(Y- プリズム)により優れたクランプ剛性を実現
  • 多方向の加工に対して、サポート力を強化し優れた刃先位置精度を実現
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP Y-PRISM(Y-プリズム)強固なインサートクランプシステム

外形図

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 外形図

切れ刃形状記号N

使用方法・使用事例

使用方法

工具のプリセット

切れ刃位置は、工具の上面・側面から寸法をオフセットしてください。

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 工具のプリセット

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 推奨切削条件表

選定サポート情報

割り出し角に応じた適用範囲  2D-DCMT  ※工具侵入はf ≦ 0.2 mm/rev or ロールイン

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 2D-DCMT-1
 切込み (mm)
0.511.522.5
最大
送り速度
(mm/rev)
前挽き0.3
後挽き1.20.3(0.3)*
*KAPR = 17.5o、切込み = 2.5 mm の後挽き加工は推奨しません
  切込み = 2.5 mm はKAPR ≧ 25° から加工可能です
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 2D-DCMT-2
 切込み (mm)
0.511.522.5
最大
送り速度
(mm/rev)
前挽き0.3
後挽き1.210.3
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 2D-DCMT-3
 切込み (mm)
0.511.522.5
最大
送り速度
(mm/rev)
前挽き0.3
後挽き0.3

部品

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 部品

注意・禁止事項

使用上の注意

[1]ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。
[2]ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。
     インサートと敷金の間に隙間がありますが、ホルダ凸 - インサート凹で接触していますので問題ありません。

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP 使用上の注意

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
C6SDNCN00125-13-Y-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,290
( 72,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

ターニングセンタでの外径旋削加工において、1本であらゆる方向や部位の加工に対応可能な革新的なY軸を利用した旋削工具。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHPの型番C6SDNCN00125-13-Y-CHPのページです。 型番C6SDNCN00125-13-Y-CHPに関する仕様情報を記載しております。
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6STECN-Y-CHP
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2XR-Y
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSDJ2CR-Y
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSWL2XR-Y
外径加工用バイト ポジ/Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSCL2CR-Y
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格66,29066,29017,16017,16017,16017,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ISO規格外ポジ7°(C)ISO規格外ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長13ISO規格外07110409
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト