ツール用品技術窓口
タンガロイ
ヘッド交換式ドリル用クランプキー
タンガロイ
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目
タンガロイ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
大昭和精機
アキューセンター(高精度芯出しバー)
大昭和精機
通常価格(税別):6,513円~
通常出荷日:在庫品1日目
カサハラ
基準位置検出バー マジックセンター
カサハラ
通常価格(税別):9,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):57,470円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
レベルマスター
大昭和精機
通常価格(税別):107,631円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
大昭和精機
通常価格(税別):5,833円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ヘッド解放トルク測定用キー。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。

| ヘッド形番 | 交換目安解放トルク | |
|---|---|---|
| (N・m) | (cN・m) | |
| DM*100-109 | 0.2 | 20 |
| DM*110-119 | 0.2 | 20 |
| DM*120-129 | 0.25 | 25 |
| DM*130-139 | 0.25 | 25 |
| DM*140-149 | 0.3 | 30 |
| DM*150-159 | 0.3 | 30 |
| DM*160-169 | 0.35 | 35 |
| DM*170-179 | 0.35 | 35 |
| DM*180-189 | 0.4 | 40 |
| DM*190-199 | 0.4 | 40 |
安全上の注意点
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
刃先交換式工具用 ねじ
5通常価格(税別):240円~

京セラ
切削工具部品 ピン
5通常価格(税別):552円~

京セラ
切削工具用部品 ネジ
4.2通常価格(税別):90円~

京セラ
切削工具部品 シート
5通常価格(税別):920円~

住友電工ハードメタル
皿ねじ BFN・BFTB・BFTX・BFTY・BFS
5通常価格(税別):460円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
刃先交換式工具用 レンチ
0通常価格(税別):240円~

富士元工業
オイルッシャー
0通常価格(税別):8,936円~

富士元工業
クランプスクリュ
0通常価格(税別):861円~

住友電工ハードメタル
ダブルネジ(フライス工具用)
0通常価格(税別):523円~