ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具部品 スパナ QL-39

型番:

QL-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QL-39の仕様・寸法情報

種類
その他
種類詳細
スパナ
適合ホルダ
QSER/L2020-2T26、QSER/L2020-2T33、QSER/L2525-2T26、QSER/L2525-2T33、QSER/L2020-3T26、QSER/L2020-3T33、QSER/L2525-3T26、QSER/L2525-3T33、QSER/L2020-4T33、QSER/L2525-4T33、QSER/L2525-5T33
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QL-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230円
( 2,453円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 工具部品 スパナ QL-39。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具部品 スパナ QL-39の型番QL-39のページです。 型番QL-39に関する仕様情報を記載しております。
工具部品 スパナ QL-39のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具部品 スパナ QL-39
高圧クーラント対応ブレード用スパナ
交換式ボーリングヘッド用スパナ T-15/5
交換式ボーリングヘッド用スパナ T-7/5
超硬押え金付きバイト用敷金止めねじ
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RCT443
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,230円800円700円1,420円310円930円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他ねじシート・敷板
種類詳細スパナスパナスパナスパナ敷金止めねじ敷金
適合ホルダQSER/L2020-2T26、QSER/L2020-2T33、QSER/L2525-2T26、QSER/L2525-2T33、QSER/L2020-3T26、QSER/L2020-3T33、QSER/L2525-3T26、QSER/L2525-3T33、QSER/L2020-4T33、QSER/L2525-4T33、QSER/L2525-5T33C3CHSN19045-CHP、C4CHSN21047-CHP、C5CHSN26047-CHP、C6CHSN33050-CHP、C3CHFVN26040-CHP、C4CHFVN26046-CHP、C5CHFVN26046-CHP、C6CHFVN33046-CHP、CHSR/L2020-CHP、CHSR/L2525-CHP、CHFVR/L2020-CHP、CHFVR/L2525-CHPS20-SCLCR/L09-H、S25-SCLCR/L09-H、S32-SCLCR/L09-H、S20-SDUCR/L11-H、S25-SDUCR/L11-H、S32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-H、S32-SVLCR/L16T-H、S40-SVLCR/L16T-HS16-SCLCR/L06-H、S16-SDUCR/L07-HTRDCN3225P09-120、TRDCN3225P12-120ACLNR/L2020X-12-CHP-MC、ACLNR/L2525X-12-CHP-MC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました