17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクリューオン式交換式ボーリングベッド用締付けねじ

通常単価(税別)
520670
税込単価
572737
通常出荷日:1日目

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 スクリューオン式交換式ボーリングベッド用締付けねじ。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ホルダ

最小発注数量
S16-SCLCR/L06-H、S16-SDUCR/L07-H
5個
S20-SVUCR/L11-H、S25-SVUCR/L11-H
5個
S20-SCLCR/L09-H、S25-SCLCR/L09-H、S32-SCLCR/L09-H
5個
S20-SDUCR/L11-H、S25-SDUCR/L11-H、S32-SDUCR/L11T-H、S40-SDUCR/L11T-H、S32-SVLCR/L16T-H、S40-SVLCR/L16T-H
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
670
( 737 )
1日目
670
( 737 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 スクリューオン式交換式ボーリングベッド用締付けねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式交換式ボーリングベッド用締付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューオン式交換式ボーリングベッド用締付けねじ
交換式ボーリングヘッド用敷金止めねじ
スクリューオン式バイト用ノズル取付けねじ
締付けねじ
交換式ボーリングヘッド用スパナ T-15/5
交換式ボーリングヘッド用スパナ T-7/5
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格520-2,950160530 -6301,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじその他その他
種類詳細締付けねじ敷金止めねじノズル取付けねじ締付けねじスパナスパナ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト