ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

36V コードレスかくはん機 UM36DA

通常単価(税別)
30,825円
税込単価
33,908円
通常出荷日:4日目

【特長】・手軽に、速く、ムラのない仕上がりAC品を超える速さをコードレスで・2段変速ギヤで高粘度も低粘...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

UM36DA(NN)
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM36DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
無負荷回転速度
0~1200min-1
羽根外径(mm)
200
電源(V)
36
仕様
蓄電池・充電器別売
付属品
スクリュ(A5)・ナット・シャフト(A2)・ サイドハンドル・ラバーシールド・ 両口スパナ(17×19mm、17×22mm×2個)・電池カバー

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
UM36DA(NN)
関連

仕様

最小発注数量

-

蓄電池・充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,825円
( 33,908円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に、速く、ムラのない仕上がりAC品を超える速さをコードレスで
・2段変速ギヤで高粘度も低粘度もかくはんできる!
・マルチボルトバッテリ×ブラシレスモーター×定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくい設計!
・かくはん材から本体を守るシールド&カバーで安心して作業ができる!
・塗料もモルタルもかくはんできる鋼材製スクリュ標準付属
・ハイパワーモーターに耐えるアルミダイカスト製ギヤケースで修理リスクを軽減!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

形名UM36DA
能力(スクリュ径)(mm)200
回転数
min-1{回/分}
(低速時)0~500
(高速時)0~1200
質量(kg)2.9
1充電当たりの
作業量(目安)
モルタルかくはん20kg/袋、モード1(低速)2.5Ah(MV)
約15袋
塗料かくはん塗料、モード2(高速)2.5Ah(MV)
約24分
標準付属品スクリュ(A5)、ナット、シャフト(A2)、サイドハンドル、ラバーシールド、両口スパナ(17mm×19mm、17mm×22mm×2個)、電池カバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスかくはん機 UM36DAの型番UM36DA(NN)のページです。 型番UM36DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスかくはん機 UM36DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスかくはん機 UM36DA
かくはん機 UM15V
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
可搬型かくはん機"ポータブルミキサー"(インバーター仕様)
充電式カクハン機UT001G
充電式カクハン機UT130D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業マキタマキタ
通常価格30,825円26,458円128,753円192,021円57,396円26,944円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目6日目3日目3日目
商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
無負荷回転速度0~1200min-10~12008~40036~3609201300
羽根外径(mm)200150120270240165
電源(V)36100単相100三相2004018
付属品スクリュ(A5)・ナット・シャフト(A2)・ サイドハンドル・ラバーシールド・ 両口スパナ(17×19mm、17×22mm×2個)・電池カバー羽根(径150mm)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト