ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアムーバー

通常単価(税別)
17,483円
税込単価
19,231円
通常出荷日:2日目

【特長】・最大3台まで連結が可能です。・4段階の角度・風量調整が可能です。・段積み可能でコンパクトに収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    100
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    13.3/15.0
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    59/67
  • JANコード
    4571136832170
  • 質量(g)
    4500
  • トラスココード
    232-9858
  • 周波数(Hz)
    50/60兼用
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 外形寸法(mm)奥行
    272
  • 外形寸法(mm)高さ
    290
  • 外形寸法(mm)幅
    327
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    136/173
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    ファン:樹脂
  • 極数(P)
    3
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    15.5

型番:

MAM200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAM200の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
13.3/15.0
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
59/67
JANコード
4571136832170
質量(g)
4500
トラスココード
232-9858
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
外形寸法(mm)奥行
272
外形寸法(mm)高さ
290
外形寸法(mm)幅
327
消費電力(W)(50/60Hz)
136/173
材質1
本体:樹脂
材質2
ファン:樹脂
極数(P)
3
風量([[M3]]/min)60Hz
15.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAM200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,483円
( 19,231円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大3台まで連結が可能です。
・4段階の角度・風量調整が可能です。
・段積み可能でコンパクトに収納できます。
・サーモスタットによる保護機能付きです。
【用途】
・床面、壁面の送風による乾燥に。
・空気の換気・循環補助に。
【材質】
・本体:樹脂
・ファン:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアムーバーの型番MAM200のページです。 型番MAM200に関する仕様情報を記載しております。
エアムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアムーバー
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
電動送風機 (シロッコファン)
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
メーカーワキタスイデンSDG(旧:昭和電機)鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格17,483円54,245円 -22,893円 -532,904円301,961円127,393円
通常出荷日2日目1日目1日目〜18日目18日目19日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)100--三相200三相200100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.047/54-202/242220/25050/60
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/6781/84-69/7379/8479/83
JANコード4571136832170-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました