ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーティ・マットー オイルタンク オプション小出しノズルセット |
|
淀川電機製作所 高圧電動送風機 (ターボファン) |
|
武蔵エンジニアリング チュービングディスペンサー用PTFEチューブ |
|
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット |
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 (シロッコファン) |
【特長】・吸気空気の汚れを取ります・RKFシリーズ用フィルター
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,014円 ( 5,515円 ) | 1日目 |
2,617円 ( 2,879円 ) | 1日目 |
3,993円 ( 4,392円 ) | 1日目 |
【特長】
・吸気空気の汚れを取ります
・RKFシリーズ用フィルター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):969円

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円