17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2次元データコレクタ

通常単価(税別)
53,953
税込単価
59,348
通常出荷日:19日目

【特長】・Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです・1次元/2次元コードの卓越し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    読取コード:1次元バーコード、2次元コード
  • インターフェース
    Bluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID
  • 読み取り方式
    CMOSエリアセンサ
  • 奥行(mm)
    83
  • 高さ(mm)
    21.5
  • 幅(mm)
    36
  • 質量(g)
    60
  • トラスココード
    115-3949
  • 材質1
    筐体・ボタン:PC/ABS
  • 材質2
    サイドカバー:ABS+メッキ
  • 材質3
    読み取り窓:PMMA
  • 材質4
    コネクタキャップ:TPE
  • 付属品
    ネックストラップ、マイクロUSBケーブル
  • 防塵・防滴規格
    IP54相当

型番:

OPN-3102I-WHT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OPN-3102I-WHTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
読取コード:1次元バーコード、2次元コード
インターフェース
Bluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID
読み取り方式
CMOSエリアセンサ
奥行(mm)
83
高さ(mm)
21.5
幅(mm)
36
質量(g)
60
トラスココード
115-3949
材質1
筐体・ボタン:PC/ABS
材質2
サイドカバー:ABS+メッキ
材質3
読み取り窓:PMMA
材質4
コネクタキャップ:TPE
付属品
ネックストラップ、マイクロUSBケーブル
防塵・防滴規格
IP54相当

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPN-3102I-WHT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,953
( 59,348 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです
・1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元データコレクタの型番OPN-3102I-WHTのページです。 型番OPN-3102I-WHTに関する仕様情報を記載しております。
2次元データコレクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2次元データコレクタ
1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USB
小型定置式 2次元バーコードスキャナ
小型定置式 1次元バーコードスキャナ
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
メーカーオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスアズワンサンワサプライ
通常価格53,95318,20076,824 -41,625 -3,895 -16,915 -
通常出荷日19日目4日目4日目5日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他--その他-
仕様読取コード:1次元バーコード、2次元コード-----
--
インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HIDUSB(HID/COM)プラグ-A----
読み取り方式CMOSエリアセンサ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト