ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベーシックmicroSDメモリカード

通常単価(税別)
5,642円
税込単価
6,206円
通常出荷日:1日目

【特長】・保証期間5年間・ベーシックモデルのメモリカードです【用途】・標準画質録画や写真撮影の保存に

  • 質量(g)
    0.300

ご注意

  • 商品画像は1001288KMUB-A032G型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

1001288KMUB-A032G
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1001288KMUB-A032Gの仕様・寸法情報

奥行(mm)
-
幅(mm)
-
容量(GB)
32●最大読出速度:50MB/s●SDスピードクラス:C10●UHSインターフェース:UHS-I●UHSスピードクラス:U1●サイズ(mm):15×11×1
SDスピードクラス
-
JANコード
4582563850675
質量(g)
0.300
トラスココード
424-7832
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1001288KMUB-A032G

奥行(mm)

幅(mm)

容量(GB)

SDスピードクラス

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
-
32●最大読出速度:50MB/s●SDスピードクラス:C10●UHSインターフェース:UHS-I●UHSスピードクラス:U1●サイズ(mm):15×11×1
-
4582563850675
424-7832
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,642円
( 6,206円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保証期間5年間
・ベーシックモデルのメモリカードです
【用途】
・標準画質録画や写真撮影の保存に

ご注意

  • 商品画像は1001288KMUB-A032G型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックmicroSDメモリカードの型番1001288KMUB-A032Gのページです。 型番1001288KMUB-A032Gに関する仕様情報を記載しております。
ベーシックmicroSDメモリカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックmicroSDメモリカード
ベーシックSDメモリカード
SDカードケース(12枚収納)
USBメモリ 32GB スライド式キャップ
USBメモリ 16GB スライド式キャップ
USBメモリ 64GB スライド式キャップ
メーカーKIOXIAKIOXIAサンワサプライ三菱化学メディア三菱化学メディア三菱化学メディア
通常価格5,642円5,642円 -1,069円3,969円3,055円4,653円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
質量(g)0.3002.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト