ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダー

通常単価(税別)
17,303円
税込単価
19,033円
通常出荷日:19日目

【特長】・2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です・持ちやすいハンディタイプの形状で操作し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCR-WL1D1BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCR-WL1D1BKの仕様・寸法情報

区分
本体
対応コード
JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NW-7 / ITF
形状
ハンディ
インターフェース
USB
スキャン方式
シングルスキャン
最大読取バーコート幅(mm)
280
寸法 縦(mm)
170
寸法 横(mm)
66
寸法 奥行き(mm)
98
色
ブラック
質量(g)
176.000
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
インターフェース詳細
USB HID
読取り方式
レーザー
材質1
PP
スキャン方式詳細
4969887800348
JANコード
602-5767
トラスココード
602-5767

型番リスト

表示件数
型番
BCR-WL1D1BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,303円
( 19,033円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です
・持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすいです
・視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み、バーコードが密集していても読み取りやすいです
・多数の1次元コードの読み取りに対応します
・JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りも可能です
・読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です
・スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます
【用途】
・バーコードの読み取りに
【セット内容】
・本体、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダーの型番BCR-WL1D1BKのページです。 型番BCR-WL1D1BKに関する仕様情報を記載しております。
2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダー
1次元レーザーバーコードリーダー
2次元バーコードリーダー(照合機能搭載)
2次元バーコードリーダー
1次元CCDワイヤレスバーコードリーダー(1次元・1D・Bluetooth・有線・液晶画面読取)
2次元ワイヤレスバーコードリーダー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格17,303円10,348円56,216円22,695円15,072円30,897円 -
通常出荷日19日目4日目2日目2日目2日目2日目
区分本体-----
対応コードJAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NW-7 / ITF-----
形状ハンディ-----
インターフェースUSB-----
スキャン方式シングルスキャン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました