ファクトリーサプライ用品技術窓口

あんしんデスクマット ななめカットシリーズ シングルタイプ

通常単価(税別)
4,283円
税込単価
4,711円
通常出荷日:1日目

【特長】・長時間の作業でも手が痛くなりにくい、斜めカット加工・食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デスクマット
  • 外寸法 (mm)
    縦450×横600
  • JANコード
    4977564519681
  • トラスココード
    196-4352
  • 質量(g)
    1350
  • 材質1
    軟質ポリ塩化ビニル1.8mm厚

型番:

DM-010A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM-010Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
デスクマット
外寸法(mm)
縦450×横600
JANコード
4977564519681
トラスココード
196-4352
質量(g)
1350
材質1
軟質ポリ塩化ビニル1.8mm厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,283円
( 4,711円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の作業でも手が痛くなりにくい、斜めカット加工
・食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あんしんデスクマット ななめカットシリーズ シングルタイプの型番DM-010Aのページです。 型番DM-010Aに関する仕様情報を記載しております。
あんしんデスクマット ななめカットシリーズ シングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あんしんデスクマット ななめカットシリーズ シングルタイプ
あんしんデスクマット ななめカット
カットシート スケルトン A4
カットシート スケルトン A3
デスクマット(新JIS用・両面非転写シングルタイプ)
ななめカットデスクマット再生塩ビ EW/ES
メーカープラスプラスクラウンクラウントラスコ中山プラス
通常価格4,283円8,663円 -1,201円2,078円9,613円 -6,354円 -
通常出荷日1日目7日目〜4日目4日目1日目7日目
商品タイプデスクマットデスクマットカッティングマットカッティングマットデスクマットデスクマット
外寸法(mm)縦450×横600-220×300300×450--
JANコード4977564519681-----
トラスココード196-4352-----
質量(g)1350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました