ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式

通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:4日目

【特長】・フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です・長さ調整用の穴にテープを巻くこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    面ファスナー脱着式
  • 色
    黒
  • JANコード
    4932134231523
  • トラスココード
    166-7423
  • 耐荷重(kg)
    3
  • 質量(g)
    約16
  • 材質1
    フック:ポリカーボネート
  • 材質2
    テープ:ナイロン

型番:

309054
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

309054の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
面ファスナー脱着式
色
黒
JANコード
4932134231523
トラスココード
166-7423
耐荷重(kg)
3
質量(g)
約16
材質1
フック:ポリカーボネート
材質2
テープ:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
309054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です
・長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます
【材質】
・フック:ポリカーボネート
・テープ:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式の型番309054のページです。 型番309054に関する仕様情報を記載しております。
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
かもいフック スチール製 耐荷重2kg
2.5kg フック(粘着付/2個)
メーカー日本緑十字社ミツヤミツヤオート和気産業エスコ
通常価格880円532円893円1,295円646円804円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプその他マグネット-マグネット--
詳細タイプ面ファスナー脱着式-----
色黒-----
JANコード4932134231523-----
トラスココード166-7423-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました