17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブロワ集じん機 MUB1200

通常単価(税別)
14,575円
税込単価
16,033円
通常出荷日:3日目

【特長】・使いやすい長さへノズルが伸縮使用者の身長に合わせてノズル長さをツールレスで調整可能・連続作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100V
  • 集じん容量(L)
    25
  • 最大風量 (m3/min)
    4.6(ブロワ)/7.0(集じん)
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    3.7[380]
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 標準付属品
    肩掛バンド・ダストバッグ(25L)・ロックコネクタ付・ツナギコード(10m)
  • 電流 (A)
    11.5

型番:

MUB1200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

仕様

モデル No.ブロワ集じん電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
最大風量
( m3/min)
[m3/分]
風速(ノズル付)
( m/s)
最大風量(m3/min)
[m3/分]
最大真空度(kPa)
[mm水柱]
集じん量
(L)
MUB12004.671(最大)/58(平均)7.03.7[380]25単相10011.510503.2肩掛バンド
ダストバッグ(25L)
ロックコネクタ付
ツナギコード(10m)

MUB1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
集じん容量(L)
25
最大風量(m3/min)
4.6(ブロワ)/7.0(集じん)
最大真空度((kPa)[mm水柱])
3.7[380]
消費電力(W)
1050
標準付属品
肩掛バンド・ダストバッグ(25L)・ロックコネクタ付・ツナギコード(10m)
電流(A)
11.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUB1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,575円
( 16,033円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい長さへノズルが伸縮
使用者の身長に合わせてノズル長さをツールレスで調整可能
・連続作業に便利クルーズコントロール+トリガ無段変速
・集じん/ブロワをワンタッチ切替
吸い込み/吹き飛ばしを手元のレバーで切替可能
・ワンタッチで伸縮コンパクト収納最短時760mm
・肩掛けバンド付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロワ集じん機 MUB1200の型番MUB1200のページです。 型番MUB1200に関する仕様情報を記載しております。
ブロワ集じん機 MUB1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワ集じん機 MUB1200
集じん機 VC0820
コード式集じん機VC2500
40V充電式ドライクリーナVC005G
集じん機小型タイプ
超小型集じん機セット
メーカーマキタマキタマキタマキタリョウセイ淀川電機製作所
通常価格14,575円55,693円60,271円61,621円345,761円 -133,949円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目11日目〜1日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100V100V100Vその他三相200単相100
集じん容量(L)258258-1.2
最大風量(m3/min)4.6(ブロワ)/7.0(集じん)3.63.62.8--
最大真空度((kPa)[mm水柱])3.7[380]26[2650]----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました