メカニカル部品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • クランプ径(Φ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

回転式クロスクランプ CRHNシリーズ

通常単価(税別)
4,565円
税込単価
5,022円
通常出荷日:15日目

【特長】・ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです・固定は、割り締...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

CRHN-20-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CRHN-20-20の仕様・寸法情報

主要材質
アルミ
表面処理
黒アルマイト
クランプ径(Φ)
20-20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CRHN-20-20

クランプ径

(Φ)

最小発注数量
20-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,565円
( 5,022円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです
・固定は、割り締め方式を採用しているため強力に固定することができます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式クロスクランプ CRHNシリーズの型番CRHN-20-20のページです。 型番CRHN-20-20に関する仕様情報を記載しております。
回転式クロスクランプ CRHNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ
回転式クロスクランプ
固定式クロスクランプ
回転式クロスクランプ(A45-16/17/18)
回転式ハンドルタイプ クロスクランプ(A45-19N/20N/21N)
回転式六角タイプ クロスクランプ(A45-19C/20C/21C)
メーカーシグマ光機中央精機中央精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格4,565円3,406円 -2,909円 -3,090円8,820円7,590円
通常出荷日15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
主要材質アルミ-----
表面処理黒アルマイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト