ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

固定式レンズホルダー 適応素子厚さ3~12mm

通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:15日目

【特長】・光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです・必要なレンズサイズのホルダーを...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

LHF-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LHF-20の仕様・寸法情報

種類
レンズホルダ
適用素子種類
円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
A:20
主要素材
アルミ
表面処理
黒アルマイト
適応素子厚さ(mm)
3~12
有効径(Φ)
B:17
光軸高さ(mm)
20

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LHF-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです
・必要なレンズサイズのホルダーを豊富なサイズラインナップからご選定いただけます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定式レンズホルダー 適応素子厚さ3~12mmの型番LHF-20のページです。 型番LHF-20に関する仕様情報を記載しております。
固定式レンズホルダー 適応素子厚さ3~12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定式レンズホルダー 適応素子厚さ3~12mm
スライドレンズホルダ(F44/F45)
メーカーシグマ光機駿河精機
通常価格5,107円7,060円 -
通常出荷日15日目在庫品1日目
種類レンズホルダレンズホルダ
適用素子種類円型-
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)A:20-
主要素材アルミ-
表面処理黒アルマイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト