ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ マイクロメータヘッド取付金具 |
|
ミツトヨ デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番) |
|
ミツトヨ ダイヤルゲージ 測定子 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
ミスミ 球面座金 |
【特長】・マイクロメータヘッドは、非常に幅広い分野で使用されていますが、実際に機械に取付けるとなると、...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,974円 ( 5,471円 ) | 2日目 |
4,974円 ( 5,471円 ) | 4日目 |
4,974円 ( 5,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,974円 ( 5,471円 ) | 4日目 |
4,974円 ( 5,471円 ) | 4日目 |
4,974円 ( 5,471円 ) | 4日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 4日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 4日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 4日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 2日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 4日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 4日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 2日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 4日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 4日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 2日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 4日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 4日目 |
【特長】
・マイクロメータヘッドは、非常に幅広い分野で使用されていますが、実際に機械に取付けるとなると、頭を使い、目に見えない高い原価をかけて、ブラケットを製作しているのが現状です。
・マイクロメータヘッド取付金具は、こうしたムダをなくすために、あらゆる取付方法を設計上からも、工作上からも充分に配慮して製作されたものです。
【材質】
・鋳鉄(FCD400、ニッケルメッキ)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
0通常価格(税別):7,723円~

新潟精機(SK)
デジタル外側マイクロメータ
0通常価格(税別):12,008円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):4,974円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):9,049円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
4通常価格(税別):9,485円~

ミツトヨ
デジマチック両球面マイクロメーター
4通常価格(税別):30,259円~

ミツトヨ
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式
0通常価格(税別):14,564円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド 精密送りねじ
0通常価格(税別):4,863円~

ミツトヨ
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
0通常価格(税別):35,216円~