ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

アズピュア粘着ロール(不織布) NWR160【8個入り】

通常単価(税別)
32,820円
税込単価
36,102円
通常出荷日:1日目

・幅×長さ:160mm×20m・入数:1パック(8本入)・材質:フィルム/不織布(PET)、芯/PE(...

詳細を確認

型番:

NWR160
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

NWR160の仕様・寸法情報

先端形状
ローラー
全長(mm)
20000
幅(mm)
160
内径(mm)
Φ38
対応ハンドル
2-6277-05・6-8256-01
厚み(μm)
約180±10
材質
フィルム:不織布(PET)、芯:PE(ポリエチレン)
粘着力
500±100gf/25mm
内容量
1パック(8本入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NWR160

内容量

最小発注数量
1パック(8本入)
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,820円
( 36,102円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・幅×長さ:160mm×20m
・入数:1パック(8本入)
・材質:フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
・厚み:180±10μm
・粘着力:500±100gf/25mm
・内径:Φ38mm
・対応ハンドル:2-6277-05・6-8256-01
※ハンドルは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア粘着ロール(不織布) NWR160の型番NWR160のページです。 型番NWR160に関する仕様情報を記載しております。
アズピュア粘着ロール(不織布) NWR160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュア粘着ロール(不織布) NWR160
クラッシュチューブ・スワブ TX726
スポンジ綿棒 交換用ヘッド
ソーボイルクロス PP不織布 50枚
スポンジめん棒 斜切型ソフト
スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアトム興産アトム興産
通常価格32,820円19,296円16,761円27,009円11,638円763円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
先端形状ローラー-----
全長(mm)20000-----
幅(mm)160-----
内径(mm)Φ38-----
対応ハンドル2-6277-05・6-8256-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト